Groupes électrogènes au gaz naturel

Génératrices au gaz naturel fiables

Les groupes électrogènes sont au cœur de tout système d’alimentation sur place. Les groupes électrogènes au gaz naturel à allumage par bougie Cummins (stœchiométrique et à faible combustion) et les groupes électrogènes à bicarburation sont offerts en envergure allant de 55 kW à 815 kW. Ils conviennent aux applications où le stockage de carburant sur place est restreint, l’approvisionnement continuel de gaz naturel est facilement disponible ou les considérations environnementales locales accordent la préférence à l’équipement au gaz.

Les groupes électrogènes au gaz naturel Cummins sont construits à l’aide de moteurs, alternateurs et commandes PowerCommand™ à gaz naturel ou à deux carburants. Nos groupes électrogènes sont le résultat de l’intégration de la conception et de la fabrication visant à satisfaire à vos besoins en fiabilité, qualité d’énergie, performance nominale et rendement efficace.

Les groupes électrogènes à allumage par bougie sont conçus pour les applications de secours et de puissance électrique de base pour les marchés de 50 et 60Hz. Nous offrons aussi une pleine gamme d’accessoires pour personnaliser nos produits afin de répondre exactement à vos besoins.

Pour en savoir plus sur les génératrices à gaz naturel Cummins, communiquez avec un représentant des ventes et service Cummins ou voyez nos génératrices en ligne.

Trouver un concessionnaire  Demander un devis

groupes électrogènes au gaz naturel
Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.