Liquides de refroidissement et produits chimiques

Évitez les réparations et les temps d'arrêt coûteux.

Selon certaines estimations, les problèmes découlant du système de refroidissement entraînent plus de 40 % des dépenses de réparation totales pour un moteur. Les réparations sont coûteuses et causent des temps d'arrêt inutiles qui perturbent l'exploitation de votre équipement et nuisent au respect des dates limites établies par vos clients. Les produits pour système de refroidissement Fleetguard™ vous offrent une protection incomparable avec un programme d'entretien facile qui vous permet de maximiser la puissance et le temps de fonctionnement de vos moteurs.

Protection incomparable – En plus d'offrir une excellente protection contre le gel et le débordement, les produits Fleetguard protègent votre moteur des plus graves problèmes du système de refroidissement, dont :

  • L'écaillage
  • La corrosion
  • La cavitation des chemises

Les liquides de refroidissement Fleetguard sont conçus en fonction des normes les plus strictes et respectent les caractéristiques de performance de tous les fabricants d'équipement origine majeurs. Vous pouvez compter sur les produits pour système de refroidissement Fleetguard, qui offrent à votre moteur une protection sans pareil.

Entretien facile – L'entretien d'un système de refroidissement Fleetguard est simple comme tout.

  1. Remplissez-le du liquide de refroidissement permanent qui répond à vos besoins.
  2. Maintenez les niveaux d'additifs lors des entretiens réguliers à l'aide d'additifs liquides ou de filtres chargés chimiquement.
  3. Testez le mélange avec nos bandes de test à immerger et effectuez les entretiens nécessaires.

Tout sous un même toit – Notre vaste gamme de produits pour système de refroidissement inclut tout ce qu'il vous faut pour un programme d'entretien facile et sans heurts :

  • Liquides de refroidissement/antigels complètement formulés pour applications lourdes
  • Extenseurs et additifs supplémentaires pour liquide de refroidissement
  • Produits nettoyants pour système de refroidissement
  • Filtres à eau à durée de vie standard ou allongée
  • Produits pour test sur le terrain ou en laboratoire

Tous les liquides de refroidissement et additifs Fleetguard sont compatibles avec les liquides de refroidissement concurrents et conviennent aux moteurs au diesel, à l'essence et au gaz naturel.

Votre établissement de ventes et service Cummins local est votre source d'approvisionnement pour tous vos besoins relatifs à vos systèmes de refroidissement. Nous gardons en stock divers des produits les plus couramment utilisés parmi la vaste gamme Fleetguard, ce qui nous apporte un avantage concurrentiel unique pour le bien de votre portefeuille! Pour en savoir plus, communiquez avec votre établissement de ventes et service Cummins le plus proche.

Trouver un établissement Demander des pièces Magasin en ligne pour le Canada

US Online Store

 

Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.