Génératrices d'urgence pour la maison

Silencieux et puissant

Grâce à leurs caractéristiques remarquables, comme des enceintes insonorisées qui offrent une protection contre les intempéries, les génératrices d'urgence pour la maison de la série QuietConnect™ ne génèrent que 65 dB ou moins, soit environ le volume d'une conversation normale. C'est la meilleure performance de leur catégorie.

Série QuietConnectTM

Les génératrices Cummins ont été conçues, essayées et fabriquées aux É.-U. d’A.

À partir de 3 591 $ US seulement.*

*Ni le commutateur de transfert ni l’installation ne sont compris

  • Conçues pour être extrêmement silencieuses
  • Capacités de télédiagnostic
  • Rendement incroyablement efficace
  • Dimensionnement extrêmement compact
  • Conçues pour durer
  • Gestion intelligente des charges
  • Solutions d’alimentation de secours personnalisables
Demandez une évaluation sur place gratuite

Cummins a tout ce qu’il faut pour la génératrice d’urgence de votre maison

Commutateurs de transfert automatisés

En cas de panne d'électricité, le commutateur de transfert relie automatiquement la génératrice au réseau électrique de votre demeure.

Trousses pour temps froids

Dans les endroits où la température chute souvent en dessous du point de congélation, les trousses pour temps froids comprennent des dispositifs de chauffage pour prévenir le gel des génératrices.

Trousses de gestion des charges

Empêche les surcharges de réseau en s’associant avec la gestion intelligente des charges pour éteindre ou allumer le matériel selon les besoins du ménage.

Critiques de clients

home standby generator installed


SATISFACTION GLOBALE : ★★★★½

Nous avons sondé nos clients récemment pour savoir ce qu'ils pensent des génératrices d'urgence pour la maison de Cummins, et nous sommes ravis qu'ils aient coté leur satisfaction globale à 4 ½ étoiles sur 5.

Qualité : ★★★★½
Valeur : ★★★★
Apparence : ★★★★½
Caractéristiques : ★★★★½

Regarder l’analyse vidéo

Soutenu par Cummins

Warranty Seal Icon

Plus de 100 années en affaires

Garantie de premier plan

Cummins offre une garantie de base concurrentielle sans autant d'exclusions que les autres marques. Les options de garantie allongée rentables permettent une couverture complète pendant jusqu'à 10 ans. Pour en savoir plus, communiquez avec votre concessionnaire autorisé Cummins.

Obtenez votre évaluation à domicile gratuite

AVERTISSEMENT : Cet article peut vous exposer à des produits chimiques comme le noir de carbone qui selon l’État de Californie peut être cause d’anomalies congénitales ou de troubles de la reproduction. Pour en savoir plus, allez à www.P65Warnings.ca.gov/product.

Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.