Boîtier de génératrice au gaz naturel

Conçu avec expertise.

Cummins offre des solutions de boîtiers de génératrice à gaz naturel conçus en usine de poindre convenant aux tâches d'urgence, de pointe et de production combinée de chaleur et d'électricité en vue de répondre à tout besoin en matière d'alimentation au gaz au-dessus de 1 MW dans diverses industries du marché du gaz des États-Unis. Avec l'expertise et la qualité qu'offre Cummins, vous pouvez être sûr que ces solutions de boîtiers intégrées ont toutes été testées, validées et certifiées.

Série de génératrice au gaz HSK78G avec conception standard de boîtier dans lequel on peut entrer

Série de génératrices au gaz HSK78G avec conception de boîtier standard dans lequel on peut entrer

Conçus pour une utilisation facile.

Les boîtiers de génératrices au gaz naturel de Cummins sont spécialement conçus pour être polyvalents, fonctionner sans heurt avec les ensembles de génératrices au gaz qui conviennent et procurer une solution d'utilisation immédiate unique. Des hôpitaux aux centres informatiques, en passant par les bâtiments commerciaux et les usines de traitement des eaux usées, ces boîtiers préconçus répondent de manière fiable aux diverses exigences en matière d'alimentation afin d'assurer le bon déroulement de vos opérations et de protéger la réputation de votre marque. Vous recevrez avec tout boîtier de génératrice au gaz naturel une solution entièrement intégrée comprenant la génératrice, le boîtier, les composants d'équilibrage, un radiateur à montage sur le toit ainsi que tous les fils, les accessoires et la tuyauterie requis pour faciliter l'installation et réduire le temps et le coût de mise en œuvre global du projet.

 

Avec série de génératrices au gaz QSK60G avec conception de boîtier serré

Série de génératrices au gaz QSK60G avec conception de boîtier serré

 

 

Caractéristiques techniques

 

Puissance Tension Application Son Modèle de génératrice*
1 à 2 MW

480V

4 160 V

12 470 V

13 200 V

13 800 V

Urgence/Pointe 85 dBA / 70 dBA à 23 pieds

1000 à 1350 kW - Série QSK60G

1600 à 2000 kW - Série HSK78G

1,1 à 2 MW Récupération de chaleur continue pour production combinée de chaleur et d'électricité

1100 kW - Série QSK60G

2000kW - Série HSK78G

*Options supplémentaires offertes sur demande

 

 

Appeler les experts

Kelly Samons
Est et ouest du Canada
[courriel protégé]
+1 (812) 344-1799

Augusto Tubino
Rocheuses et côte pacifique
[courriel protégé]
+1 (812) 390 9381

Phil Kuhl
Midwest et Nord-Est
[courriel protégé]
+1 (732) 535-4051

Emiliano Pantner
Sud, golfe et Caraïbes
[courriel protégé]
+1 (612) 258-7997

En savoir plus sur la série de génératrices HSK78G et QSK60G

       

 

CONCEPTIONS DE BOÎTIER

Nous offrons deux types de boîtiers. Apprenez-en davantage sur chacun ci-dessous, ou cliquez sur les liens pour accéder directement à la section.

 

Boîtiers d'urgence/de pointe | Boîtiers pour production combinée d'électricité et de chaleur

BOÎTIERS D'URGENCE/DE POINTE

Ces boîtiers spécialement conçus en usine pour des utilisations d'urgence ou d'électricité de pointe peuvent être utilisés dans diverses industries qui nécessitent plus de 1 MW provenant d'une source fiable.

Avantages

 

  • Conditions de conception du site : des boîtiers conçus pour résister à une température maximale du site de 40 °C / 104 °F et à une altitude maximale de 305 m / 1000 pi
  • Certification des émissions : 1000 kW - 1350 kW (QSK60G): certifié EPA NSPS / 1600 kW - 2000 kW (HSK78G): conforme à la norme EPA NSPS
  • Installation de radiateur : radiateur à montage sur le toit; tuyauterie, câbles et accessoires fournis par Cummins
  • Installation sur le site : génératrice et composants de calibrage fournis par Cummins en vue de faciliter et d'accélérer l'installation sur le site

 

Émissions

 

Exigences en matière d'émissions EPA NPPS (News Source Performance Standards)

Modèle de génératrice Urgence Non urgent
NOx (g/h-heure de puissance de freinage) CO (g/h-heure de puissance de freinage) VOC (g/h-heure de puissance de freinage) NOx (g/h-heure de puissance de freinage) CO (g/h-heure de puissance de freinage) VOC (g/h-heure de puissance de freinage)
2,0 4,0 1,0 1,0 2,0 0,7
QSK60G Certifié Certifié
HSK78G Conforme Conforme

BOÎTIERS POUR PRODUCTION COMBINÉE D'ÉLECTRICITÉ ET DE CHALEUR

Les boîtiers pour production combinée d'électricité et de chaleur sont spécialement conçus en vue de répondre à tous les besoins associés à l'installation d'une génératrice de production combinée d'électricité et de chaleur, ce qui facilite la phase de commande ainsi que les besoins futurs en matière d'environnement.

Conception

 

CHP enclosure concept

*Veuillez consulter l'équipe d'Integrated Gas Business (IGB) pour des solutions de système de production combinée de chaleur et d'électricité à vapeur ou si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements sur notre forfait de solutions global.

 

Efficacité

 

efficiency element

 

 

Avantages

 

  • Échéancier de produit : les délais réduits d'expédition des boîtiers accélère les commandes sur mesure et l'installation pour l'ensemble du projet
  • Risques de conception réduits : boîtiers fabriqués et validés par Cummins
  • Qualité de système : Usine certifiée ISO et échangeurs de chaleur ASME
  • Entretien : les boîtiers sont optimisés pour un entretien à long terme assuré dans tout le réseau de distribution de Cummins
  • Faible émissions : le système de réduction catalytique sélective intégré permet de satisfaire aux exigences locales d'un projet et le contrôle NOx à boucle fermé réduite les émissions

 

Émissions

 

Niveaux d'émission de la pipe d'échappement de l'ensemble de production combinée de chaleur et d'électricité

Modèles de génératrice : C2000N6CD (HSK78G) ou C1100N6C (QSK60G)
NOx (g/bhp-h.) 0,20
(ppmvd à 15 % O2) 19
VOC (g/bhp-h.) 0,10
(ppmvd à 15 % O2) 27
CO (g/bhp-h.) 0,27
(ppmvd à 15 % O2) 41
Ammoniac  (ppmvd à 15 % O2) 8
Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.