Moteurs et groupes électrogènes marins Cummins pour bateaux de plaisance et superyachts

Une élégance puissante

Lorsqu'un ingénieur qualifie un moteur d'« élégant », cela ne se limite pas à sa simple apparence. Cela signifie que son fonctionnement est simple, direct et optimisé – une solution qui exploite une technologie complexe et innovante pour que tout fonctionne de manière fluide et facile.

Demander un devis Trouver un concessionnaire local

Une solution unique répondant à tous vos besoins d'alimentation pour votre yacht

Avec Cummins, vous pouvez obtenir vos moteurs de propulsion et votre alimentation auxiliaire à partir d’une source unique et fiable. Votre équipe peut utiliser un ensemble d’outils de diagnostic sur tous vos moteurs. Et ce qui est encore mieux? Vous pouvez poser toutes vos questions sur la maintenance ou l'entretien en appelant un seul numéro (1–800 CUMMINSTM), où nos experts Cummins peuvent vous aider en tout temps. Que ce soit pour une croisière dans les îles grecques ou pour affronter une tempête tropicale, nous vous proposons un service complet.

 

Emerald Azzurra

Une alimentation marine fiable et prête quand vous en avez besoin

Les options de moteurs de propulsion Cummins pour les bateaux de plaisance, les superyachts, les traversiers rapides et les bateaux de relève vont de 450 à 5100 HP et comprennent les modèles X15, QSK19, QSK38, QSK60 et QSK95. Que vous naviguiez tranquillement ou à pleine vitesse, la capacité à faire tourner les hélices en continu pendant des heures sans effort excessif est la clé de la fiabilité. Le système modulaire à rampe commune de Cummins assure l'injection de carburant à haute pression nécessaire pour atteindre les plus hauts niveaux de performance avec une fiabilité sans compromis.

Des mégawatts pour les mégayachts

Comme tout marin le sait, avant de partir en voyage, vous devez être certain que tous vos besoins en électricité sont satisfaits pour assurer votre sécurité et votre confort en mer. Vous pouvez faire confiance à la gamme complète de solutions d'alimentation marine à vitesse constante de Cummins, conçues spécifiquement pour les besoins en électricité marine. Celles-ci comprennent la génération d'électricité pour l'alimentation ou les situations d'urgence, la propulsion diesel-électrique, les groupes motopropulseurs et les unités hydrauliques. La puissance des génératrices marines Onan QuietDiesel de Cummins va de 4 kWe à 65 kW, avec un choix de 50 ou 60 hertz. Des solutions d'alimentation auxiliaire d'une puissance allant jusqu'à 1240 kW sont offertes pour les navires avec des charges plus importantes.

Nous sommes derrière vous

La puissance des performances n'est dépassée que par la tranquillité d'esprit offerte. Peu importe où votre voyage vous mène, Cummins est là. Présents dans 190 pays et territoires, nous offrons un soutien local partout et à tout moment où vous en avez besoin. Quelles que soient vos coordonnées, Cummins sera là pour vous aider à continuer votre voyage dans un monde toujours en marche.

Les chefs de file mondiaux misent sur le leadership technologique de Cummins

Depuis 100 ans, Cummins a un impact sur la vie quotidienne et alimente le succès dans le monde entier. Les cadres supérieurs chargés de gérer les systèmes de santé, les géants des médias sociaux, les titans du camionnage, les grandes entreprises technologiques et les compagnies de traversiers à grande vitesse dépendent de Cummins pour les aider à répondre aux besoins essentiels du quotidien. Nous mettons à profit notre leadership technologique avéré et notre présence mondiale en matière de services pour fournir des solutions d'alimentation complètes pour les marchés des bateaux de plaisance et des superyachts.

L'Alaskan Classic

Le Seacrest

Le M/Y Eugenio

Le Kilimanjaro VII

Jeu de puissance : Catamarans et Cummins

38 Sportsman Hybrid de Huckins

Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.