Expérimentez la puissance de prochaine génération maintenant

Moteur en vedette
Cummins QSK95 pour voie ferrée
Notre offre la plus puissance, le QSK95, développe jusqu’à 4425 HP / 3300 kW, dépassant facilement les autres groupes moteurs à grande vitesse. En outre, l’intégration dans les locomotives se fait aisément.

Options étoiles
Ensemble ferroviaire personnalisé
En collaborant de près avec des clients, nous avons créé des ensembles ferroviaires qui ont remporté de multiples prix en service. Nous pouvons vous procurer une solution qui comprend cadre et montures, alternateur et transmission personnalisés, et bien plus encore.

Technologie en vedette
Combustible
Les trains Hydrail sont propulsés par des moteurs électriques efficaces – alimentés par des piles à hydrogène à haut rendement – une solution de rechange aux groupes moteurs à combustion diesel.
Un entretien pour que vous puissiez continuer à avancer
Choisissez parmi nos 9 000 établissements d’entretien et de concessionnaires autour du monde.
Endiguez les problèmes avant leur émergence
PrevenTech® rail émet des recommandations proactives qui vous permettent d’améliorer l’efficacité de votre exploitation.