Navigation de plaisance marine

Groupes moteurs conçus pour alimenter les yachts les plus luxueux du monde.

Les gouvernements et les opérations commerciales se fient à l’alimentation et à la fiabilité de Cummins depuis plus de 100 ans, et cette même fiabilité est disponible pour votre utilisation en matière de navigation de plaisance. Que vous bâtissiez un navire ou que vous en améliorez un, fiez-vous à Cummins pour vous aider à apporter le luxe en haute mer.

 

Trouvez un distributeur près de chez vous

 

SAUTER À : Paix d’esprit | Cummins en action | Ventes et service

 

La tranquillité d’esprit, où que les circonstances vous entrainent

 

reliability icon

Fiabilité inégalée.
Notre gamme de produits est homologuée selon les règles de l’EPA, de l’OMI et de l’EU.

support icon

Soutien sans égal
Communiquez avec les experts de Cummins en ligne par courriel, médias sociaux ou clavardage direct qui offrent notre soutien facile d’accès 24 heures par jour et 7 jours par semaine.

performance

Performance incomparable.
Soyez certain que les groupes moteurs Cummins relèveront tous les défis, même dans des eaux les plus tumultueuses.

 

Nos meilleurs groupes moteurs pour yacth

Obtenez la puissance qu’il vous faut pour propulser votre luxueux paquebot.

 

QSB6.7 engine

QSB6.7/QSB7

  • Diesel en ligne à 6 cylindres et 4 temps
  • 230 à 550 HP
  • Turbocompresseur de suralimentation Cummins Turbo Technologies refroidi par eau et monté à l’arrière du moteur 

En savoir plus

 

 

qsc8.3

QSC8.3

  • Diesel en ligne à 6 cylindres et 4 temps
  • 490 à 600 HP
  • Système à rampe commune haute pression qui offre une meilleure économie de carburant

En savoir plus

 

 

qsm11

QSM11

  • Diesel en ligne à 6 cylindres et 4 temps
  • 300 à 715 HP
  • Conception à quatre temps qui fournit un rendement écoénergétique et silencieux

En savoir plus

 

 

 

Notre gamme de groupes électrogènes comprend les groupes électrogènes Cummins Onan et C Power qui conviennent à divers bateaux et qui, tous, offrent les mêmes fiabilité et durabilité auxquelles vous vous attendez de notre part.

Voyez nos groupes électrogènes marins

 

qsb7 generator

QSB7

  • Modèles de 50 ou 60 Hz
  • Jusqu’à 195 kW(e)
  • Boitier d’insonorisation en aluminium, Accès d’un seul côté pour l’entretien, économie d’espace impressionnante
     

En savoir plus

 

 


Cummins en action

L’eau permet d’éprouver la durabilité des solutions marines les plus solides. Voyez comment nos solutions en navigation de plaisance se comportent sous pression.

 

Super yacht de luxe Emerald Azzurra

Il existe des navires de croisière de toutes les tailles, et l’Emerald Azzurra a une taille de navire de croisière de poche : 110 mètres. Sa propulsion principale? Deux groupes moteurs QSK60-M conformes à la catégorie III de l’IMO faisant tourner des hélices de 2350 m/m à cinq pales à l’aide d’engrenages marins.

Lire l’étude de cas

 

 

Prestige 590

Le Prestige 590 est un vaisseau de vacances silencieux, confortable et élégant. Bâti selon une conception à pont unique offrant une vue panoramique de 360º, ce mégayacth de 18,7 mètres enregistre une vitesse de croisière de 20 nœuds à l’aide d’un moteur Cummins QSC8.3 de 600 HP sous le gouvernail. Le système de commande à manette Cummins DockCommand et la génératrice Onan de 21,5 kW en font un vaisseau de rêve.

Lire l’étude de cas

 

 

Seacrest Marine

En activité depuis 1988, Seacrest Marine de Thaïlande a une liste impressionnante de clients à l’international. La formule secrète qui propulse leurs super yachts? Cummins.

Lire l’étude de cas

 

 

Innovation intégrée

 

DockCommand

La mise à quai s’est beaucoup simplifiée grâce à DockCommand, manette offrant une maniabilité intégrale et une mise à quai sans stress.

Mettre à quai comme un chef

 

Une présence locale. Une portée mondiale.

Grâce à un réseau mondial de 500 distributeurs et de 7 500 points de vente, notre présence étendue garantit une interaction en personne où que vous soyez. Nos groupes moteurs et nos systèmes de traitement secondaire bénéficient d’une garantie complète soutenue par la puissance de notre réseau de service, ce qui vous garantit un accès rapide à l’assistance et à l’aide technique lorsque vous en avez besoin.
 

Étude de cas Actions

Un remorqueur de port polyvalent équipé d’un Cummins QSK60

Voir

Remorqueur : 3200 HP prêt à travailler

Voir

Nettoyeur de filet télécommandé monté sur catamaran

Voir

Oscar B : Puissance dans les courants de rivière

Voir

Nouveaux ATB puissants pour l'avitaillement en palettes

Voir

Plusieurs heures, peu d'usure

Voir

Le plus important fabricant mondial de remorqueur russe

Voir

Navire de recherche halieutique construit en Malaysie pour le Bangladesh

Voir

Bateau remorqueur Rodriguez pour Mid-River

Voir

Remorqueur polyvalent pour le port de Toronto

Voir


Pour lire toutes les études de cas, cliquez ici.
Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.