Groupes moteurs et génératrices fiables pour remorqueur

Faites confiance à Cummins pour maximiser la puissance et la maniabilité où cela compte le plus.

Vous connaissez l’eau. Nous vous connaissons.

Maximiser la productivité

Optimiser la filtration à l’aide de Fleetguard

Fleetguard FIT est notre séparateur carburant/eau qui réduit les étapes de la filtration, améliore la performance des moteurs et fait économiser de l’argent. Voyez ce qu’il peut faire pour vos activités.

En savoir plus sur Fleetguard

Rendez-vous sur les eaux, et restez-y.

qsk95

Moteur en vedette

QSK95

Le QSK95, moteur le plus puissant jamais construit pour les vaisseaux navals, est un moteur diesel V-16 à 4 temps qui développe jusqu’à 4 200 HP.

Jetez y un coup d’œil
qsk60 engine

Moteur en vedette

QSK60

La puissance fiable du QSK60, conçu pour les utilisations marines commerciales les plus difficiles, est maintenant offerte conformément à une homologation OMI III et Tier 4.

Jetez y un coup d’œil
qsk38

Moteur en vedette

QSK38

Le QSK38, s’appuyant sur la réputation bien méritée de nos moteurs K19, K38 et K50, est un bond en avant qui offre une excellente durabilité sur les eaux.

Jetez y un coup d’œil

Cummins en action

+

Alimentation de la croissance des remorqueurs du Ghana

Une immense augmentation de la circulation des cargos dans les ports du Ghana a inspiré des projets d’expansion excitants, nous alimentons les nouveaux vaisseaux.

Notre travail
+

Alimentation sur demande

Le concept de « remorqueur hybride » se fait donner une définition novatrice grâce à un nouveau bâtiment qui abrite deux Cummins QSK60.

Notre travail
+

Alimentation des amusements

Jensen Maritime a ajouté un nouveau remorqueur de chaland qui servira aux paquebots de croisière en Floride et aux Antilles, et nous participons à leur alimentation.

Notre travail

Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.