Moteurs maritimes récréatifs

Profitez des joies de l'eau avec nos moteurs et génératrices pour la navigation de plaisance

Lorsque vous profitez de l’eau avec votre équipage, contez sur les solutions marines de Cummins pour la sécurité de votre croisière. Nous avons produit des solutions d'alimentation marine fiables et innovantes destinées à des utilisations commerciales et gouvernementales majeures dans le monde entier, et nous mettons cette même force et ce même savoir-faire dans chaque produit marin que nous fabriquons pour vous.

Chaque composant majeur de nos génératrices - du moteur à l'alternateur en passant par le système de commande - est fabriqué par la famille Cummins ou intégré par des divisions de cette dernière. Le résultat : une harmonie complète du système et une performance imbattable appuyées par un réseau de catégorie mondiale.

 

Trouvez un distributeur près de chez vous

 

SAUTER À : Puissance éprouvée |  | Sales & service | Ventes et service

 

Construit avec une seule préoccupation : votre paix d’esprit

 

quiet performance icon

Marche silencieuse.
Grâce à la technologie novatrice utilisée pour l’insonorisation et à l’évolution en gestion de moteurs électriques, les génératrices marines Cummins Onan font partie des plus silencieuses en existance.

support icon

Soutien sans égal
Communiquez avec les experts de Cummins en ligne par courriel, médias sociaux ou clavardage direct qui offrent notre soutien facile d’accès 24 heures par jour et 7 jours par semaine.

global compliance icon

Conformité mondiale.
Les produits de la série Quantum offrent la conformité aux règles de l’EPA, de l’OMI et de l’UE sans sacrifier de performance.

 

Une puissance éprouvée pour tout marin

Que vous cherchiez à motoriser un bateau de pêche ou un yacht, Cummins a un moteur qui subviendra à vos besoins.

 

 

QSB6.7 engine

QSB6.7/QSB7

  • Diesel en ligne à 6 cylindres et 4 temps
  • 230 à 550 HP
  • Turbocompresseur de suralimentation Cummins Turbo Technologies refroidi par eau et monté à l’arrière du moteur 

En savoir plus

 

 

qsc8.3

QSC8.3

  • Diesel en ligne à 6 cylindres et 4 temps
  • 490 à 600 HP
  • Système à rampe commune haute pression qui offre une meilleure économie de carburant

En savoir plus

 

 

qsm11

QSM11

  • Diesel en ligne à 6 cylindres et 4 temps
  • 300 à 715 HP
  • Conception à quatre temps qui fournit un rendement écoénergétique et silencieux

En savoir plus

 

 

Notre gamme de génératrices marines Onan offre la même fiabilité et la même durabilité que vous attendez de la part de Cummins. Silencieux et fiables, les ensemble de génératrices Onan vous permettront, à vous et à votre famille, de rester à l'aise et en sécurité sur l'eau.

Voyez nos groupes électrogènes marins

 

 

Solutions vedettes

 

Un seul geste suffit avec DockCommand.

Le vent et le courant ne sauraient rivaliser avec le contrôle offert par DockCommand de Cummins. Ce système de commande de pointe à manette est incroyablement intuitif, et il permet de contrôler le vaisseau facilement, de manœuvrer latéralement ou de tourner sur place. Le contrôle complet et la maniabilité sont inégalés.

 

Cummins en action

L’eau permet d’éprouver la durabilité des solutions marines les plus solides. Voyez comment nos solutions de traversiers à passagers se comportent sous pression.

 

38 Sportsman Hybrid de Huckins

Le Sportsman 38 est la 459e coque de Huckins Yachts, et le premier bateau de série de l’entreprise. Le vaisseau demi-personnalisé offre à son propriétaire des options modernes à faible consommation de carburant qui conviennent à de nombreux modes de vie marins grâce à une motorisation hybride, diesel ou électrique. Les deux groupes moteurs diesel QSB de 6,7 L de Cummins propulsent de vaisseau de 38 pieds à 39 milles à l’heure.

Lire l’étude de cas

 

 

Jeu de puissance : Catamarans et Cummins

Avec ses 52 employés environ, Powerplay Catamarans fabrique un catamaran de luxe de 20 mètres par 8,2 mètres tous les 12 mois à peu près. Qu’est-ce qui l’alimente? Deux groupes moteurs principaux QSC de Cummins de 8,3 litres qui développent 600 HP chacun, donnant au nouveau bateau une vitesse de 25 nœuds lors des essais en mer.

Lire l’étude de cas

 

 

Le Vanquish

Le yacht Vanquish VQ48 de 14,95 mètres par 4,5 a été conçu pour bénéficier d’un maniement facile grâce à une puissance étonnante, ainsi qu’une accélération et une agilité qui ne compromettent pas sa capacité de prendre la mer. Deux Cummins QSC8.3 Zeus, qui chacun développe 600 MHP, ont été choisis pour mouvoir ce bâtiment de luxe de 14 tonnes.

Lire l’étude de cas

 

 

Une présence locale. Une portée mondiale.

Grâce à un réseau mondial de 500 distributeurs et de 7 500 points de vente, notre présence étendue garantit une interaction en personne où que vous soyez. Nos groupes moteurs et nos systèmes de traitement secondaire bénéficient d’une garantie complète soutenue par la puissance de notre réseau de service, ce qui vous garantit un accès rapide à l’assistance et à l’aide technique lorsque vous en avez besoin.

 

Cummins est là pour vous aider

 

 

Profitez au mieux de votre bateau!

Abonnez-vous aux dernières nouvelles de l’industrie marine; les lancements de produits, les technologies et bien plus encore.

Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.