Veillez à être prêt pour votre mission
Conception réfléchie
Faites avancer votre flotte grâce à des produits conçus avec expertise pour satisfaire aux exigences en performance et en conformité qui sont particuliers aux activités maritimes.
Technologie du palier supérieur
Améliorez la performance grâce à des outils numériques intégrés comme PrevenTech et Fleetguard FIT qui vous permettent peaufiner votre exploitation.
Service sans tracas
Appuyez vos activités à l’aide d’un réseau de services mondial qui fait équipe avec vous relativement à tout, de la conception du vaisseau jusqu’à l’installation et l’entretien.
Maximiser la productivité
Optimiser la filtration à l’aide de Fleetguard
Fleetguard FIT est notre séparateur carburant/eau qui réduit les étapes de la filtration, améliore la performance des moteurs et fait économiser de l’argent. Voyez ce qu’il peut faire pour vos activités.
Maintenez le fonctionnement de votre port sans à-coup

Moteur en vedette
QSB6.7
Le QSB6.7 développe une puissance impressionnante allant de 247 à 542 hp.

Moteur en vedette
QSL9 pour marine
Le QSL9 offre une utilisation silencieuse sans presque aucune fumée de démarrage grâce à un circuit de carburant à rampe commune haute pression. La puissance varie entre 281 et 405 hp.

Moteur en vedette
X15 pour marine
Le X15 qui s’utilise en plus de deux millions d’exemplaires a des antécédents impeccables en ce qui concerne la puissance et le rendement. Voyez ce que vous pouvez faire avec jusqu’à 600 hp.