Vous connaissez l’eau. Nous vous connaissons.
Conception réfléchie
Faites avancer vos activités grâce à des produits conçus de manière experte pour satisfaire aux exigences de rendement et de conformité qui sont particuliers aux opérations maritimes.
Technologie du palier supérieur
Améliorez la performance à l’aide d’outils numériques comme Fleetguard FITTM qui vous aident à parfaire votre exploitation.
Service sans tracas
Appuyez vos activités à l’aide d’un réseau de services mondial qui fait équipe avec vous relativement à tout, de la conception du vaisseau jusqu’à l’installation et l’entretien.
Maximiser le temps de disponibilité
Optimiser la filtration à l’aide de Fleetguard
Que vous maximisiez votre flotte acutelle, que vous rameniez un vieux bâtiment en service ou que vous considériez un nouveau vaisseau, vous pouvez compter sur Cummins; et pas seulement pour nos groupes moteurs. Notre filtre à carburant/séparateur d’eau Fleetguard SeaPro® tout en un avec matériau filtrant NanoNet® réduit les étapes de filtration, améliore la performance du moteur et fait économiser de l’argent.
Rendez-vous sur les eaux, et restez-y.

Moteur en vedette
QSK95
Le moteur grande vitesse le plus puissant jamais construit pour les vaisseaux maritimes, le QSK95 est un diesel 16 cylindres en V à 4 temps qui développe 2386 à 3132 kW | 3200 à 4200 hp.

Moteur en vedette
QSK60
Nos solutions de puissance propre vous aident à satisfaire aux normes de catégorie 4 finale de l’EPA et de catégorie III de l’OMI en matière d’échappement sans sacrifier ne serait-ce qu’une once de puissance.