Génératrices et moteurs pour la pêche

Que vous ayez un crevettier familial ou que vous gériez une flotte de bateaux de pêche, faites confiance à Cummins pour vous aider à mettre du poisson sur la table.

Trouvez du soutien près de chez vous

Vous connaissez l’eau. Nous vous connaissons.

Maximiser la productivité

Optimiser la filtration à l’aide de Fleetguard

Avec des produits de filtration Fleetguard comme NanoNet® et Sea Pro®, nous vous appuyons au moyen de solutions de pointe qui rallongent les intervalles entre les remplacement de filtre et la durée utile des injecteurs. Économisez temps et argent grâce à Fleetguard.

En savoir plus sur Fleetguard

Rendez-vous sur les eaux, et restez-y.

x15 engine

moteur en vedette

X15

Le X15 qui s’utilise en plus de deux millions d’exemplaires a des antécédents impeccables en ce qui concerne la puissance et le rendement. Voyez ce que vous pouvez faire avec jusqu’à 600 hp.

Jetez y un coup d’œil
qsk60 engine

Solutions vedettes

Solutions de catégorie III de l’OMI et catégorie 4

Nos solutions de puissance propre vous aident à satisfaire aux normes de catégorie 4 finale de l’EPA et de catégorie III de l’OMI en matière d’échappement sans sacrifier ne serait-ce qu’une once de puissance.

Jetez y un coup d’œil
kta60

Moteurs en vedette

KTA19/38/50

Notre gamme de KTA, qui a fait ses preuves dans les rudes environnements marins commerciaux pendant plus de 25 ans, développe la puissance et la fiabilité qu’il vous faut pour relever n’importe quel défi.

Jetez y un coup d’œil

Cummins en action

+

Un puissant duo

Velocity Marine de l’État de Washington a mené les essais en mer de leur tout dernier bateau de pêche, le Pointe Steele. Sa puissance est exercée par deux moteurs QSC8.3.

Notre travail
+

Le gout du succès

Les Yarmouth Sea Products ne pouvaient pas trouver de chantier où bâtir 15 bateaux de pêche aux homards dans une seule commande, alors ils les ont construits eux-mêmes, avec notre petit coup de main en ce qui concerne l’énergie.

Notre travail
+

Hybride pour demain

La société norvégienne Skipsteknisk a une réputation de constructrice de vaisseaux utilisant la technologie la plus novatrice, y compris les moteurs et génératrices Cummins.

Notre travail
Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.