Vous connaissez l’eau. Nous vous connaissons.
Conception réfléchie
Faites avancer vos activités grâce à des produits conçus de manière experte pour satisfaire aux exigences de rendement et de conformité qui sont particuliers aux opérations maritimes.
Technologie du palier supérieur
Améliorez le rendement à l’aide d’outils numériques comme PrevenTech et Fleetguard FIT qui vous aident à mettre au point vos activités.
Service sans tracas
Appuyez vos activités à l’aide d’un réseau de services mondial qui fait équipe avec vous relativement à tout, de la conception du vaisseau jusqu’à l’installation et l’entretien.
Maximiser la productivité
Optimiser la filtration à l’aide de Fleetguard
Fleetguard FIT est notre séparateur carburant/eau qui réduit les étapes de la filtration, améliore la performance des moteurs et fait économiser de l’argent. Voyez ce qu’il peut faire pour vos activités.
Rendez-vous sur les eaux, et restez-y.

Moteur en vedette
QSK19 pour Marine
Allez jusqu’à 800 hp, à une meilleure stabilité au ralenti et la technologie qui supporte les conditions les plus dures.

Moteur en vedette
QSK38 Tier 4 IMO III
Le QSK38, s’appuyant sur la réputation bien méritée de nos moteurs K19, K38 et K50, est un bond en avant qui offre une excellente durabilité sur les eaux.

Moteur en vedette
X15 pour marine
Le X15 qui s’utilise en plus de deux millions d’exemplaires a des antécédents impeccables en ce qui concerne la puissance et le rendement. Voyez ce que vous pouvez faire avec jusqu’à 600 hp.