Groupes moteurs et génératrices marins fiables
Que vous transportiez des marchandises sur le Mississippi ou que vous fassiez une croisière avec votre famille en Méditerranée, nous avons la génératrice ou le moteur marins qu’il vous faut.
Cummins en action
Rendez-vous sur les eaux, et restez-y.

Moteur en vedette
B4.5
Le B4.5 développe beaucoup de puissance dans le plus petit paquet marin, pour la propulsion ainsi que pour les utilisations auxiliaires. Silencieux et fiable, ce moteur est idéal pour les clients à la recherche de puissance entre 110 et 250 HP ou entre 76 kW et 186 kW.

Génératrice étoile
Generatrices marines Onan de 4 kW à 65kW
Préférée par les constructeurs de bateaux, les capitaines, les propriétaires et les chantiers, nos génértrices marines Onan développent une puissance propre dans une gamme de modèles, dont des options protégées contre l’inflammabilité.

Moteur en vedette
QSK60
Conçues à l’origine pour les exploitations marines commerciales éprouvantes, le QSK60 à puissance fiable est maintenant offert conformément à une homologation OMI III et Tier 4.
Un entretien pour que vous puissiez continuer à avancer
Choisissez parmi nos 9 000 établissements d’entretien et de concessionnaires autour du monde.
Endiguez les problèmes avant leur émergence
PrevenTech® Marine est notre outil numérique qui vous permet de surveiller la santé de votre matériel et éviter un entretien imprévu.