Puissance imbattable, où que vous soyez
Chez vous ou sur la route, vous pouvez vous fier à la puissance des groupes moteurs et des génératrices de Cummins pour évoluer au rythme de la vie.
CUMMINS EN ACTION
Expérimentez la puissance de prochaine génération maintenant

Génératrice étoile
Génératrices d’urgence pour la maison QuietConnectTM
Profitez des enceintes insonorisées qui offrent un facteur de bruit de 65 dB ou moins, à peu près le même volume que celui d’une conversation : le meilleur de leur catégorie.

Moteur en vedette
Diesel turbo R2.8 de Cummins RepowerTM
Fiez-vous au cœur de la variante de votre moteur complet R2.8 de 161 HP; appuyé par notre réseau de soutien de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et de plus de 100 ans de rendement qui a fait ses preuves.
Un entretien pour que vous puissiez continuer à avancer
Choisissez parmi nos 9 000 établissements d’entretien et de concessionnaires autour du monde.
Connectez n’importe où
Grâce à une interface d’utilisation facile, Cummins Connect CloudMD vous permet de surveiller votre génératrice d’urgence résidentielle n’importe quand et de n’importe où.