Gamme Q X2.5
L'ensemble de génératrice Cummins à usage commercial est un système de production d'énergie électrique entièrement unifié. Il offre des performances optimales, la fiabilité et la polyvalence nécessaires aux applications stationnaires d’alimentation d'urgence et de puissance électrique de base.
Applications
Régions disponibles
Aperçu :
Qu’est-ce qui rend le modèle X2.5 spécial
Avec une empreinte de seulement 1,6 m2, la gamme X2.5 de Cummins est aussi compacte que robuste. Ses dimensions optimisées signifient un faible poids par rapport à sa puissance, ce qui permet d’économiser sur vos coûts de transport. De plus, la gamme X2.5 est empilable, ce qui facilite le stockage et réduit les coûts d’entreposage.
Cummins a conçu, développé et fabriqué le nouveau modèle Cummins X2.5 afin qu'il soit paré à toute éventualité. Assemblé en Europe pour répondre pleinement aux besoins des clients en matière énergétique.
Soutenu par une assistance efficace
Nous vous assistons dès que vous nous contactez avec un expert Cummins dédié et une assistance technique tout au long du processus. Derrière le modèle X2.5, vous trouverez une équipe commerciale européenne dédiée permettant d'offrir une livraison plus rapide et une plus grande disponibilité pour répondre à vos besoins en électricité.