v2203 generator

V2203 pour utilisation commerciale industrielle

Fréquence (Hz) 60
Certification S.O.
Type de carburant Diesel
Cotée pour kW kVa
D'urgence 20 25
De base 18 23

Applications

Commercial industriel

Aperçu :

  • Moteur de grosse cylindrée Kubota – ce moteur au diesel industriel et robuste à refroidissement par liquide à 4 cycles produit une alimentation fiable, de faibles émissions et une réponse rapide aux changements de charge.
  • Alternateur – plusieurs tailles d'alternateur offrent un choix de capacité de démarrage, avec un enroulement à 2/3 pas de faible réactance, une faible distorsion de la forme d'onde avec des charges non linéaires et une capacité de correction des anomalies en cas de court-circuit.
  • Système de commande – la commande électronique PowerCommand® 1.1 est un équipement de série offrant une intégration entière du système de l'ensemble de génératrice, y compris un démararge et un arrêt à distance automatiques, une régulation de tension et de la fréquence précise, l'affichage de messages d'alarme et de statut, le compteur de débit, l'arrêt automatique à la détection de défaillance et la conformité à la norme NFPA 110 de niveau 1.
  • Système de refroidissement – le système de radiateur intégral de série installé sur l'ensemble a été conçu et testé pour des températures ambiantes nominales afin de simplifier les exigences en matière de conception à l'usine pour la chaleur rejetée.
  • Boîtiers – des boîtiers en option pour la protection contre les intempéries et l'atténuation du bruit sont offerts.
  • Réservoirs de carburant – des réservoirs de carburant à sous-base avec une double paroi sont également offerts.
  • NFPA – l'ensemble de génératrice accepte les charges à plein régime en une étape conformément aux normes NFPA 110 pour systèmes de niveau 1.
  • Garantie
Modèle de génératrice Hz kVA/kW de base kVA/kW de secours Puissance Type de carburant Fiche technique
C20D6 60 23/18 25/20 20,00 Diesel NAS-5869-EN