Groupes électrogènes certifiés Tier 4

Seul Cummins dispose d'un grand éventail d'ensembles de génératrices fixes et mobiles certifiés Tier 4 par l'EPA pour offrir une protection cruciale dans presque tous les contextes de production d'électricité. Les ensembles de génératrices de Cummins à puissance variant entre 60 et 2 750 kW parviennent à réduire les émissions le plus possible. Par conséquent, nos produits vous offrent une entière souplesse opérationnelle, que vous ayez besoin d'une alimentation d'urgence ou d'un fonctionnement à l'extérieur des situations urgentes.

Nous avons la certification Tier 4

Modèle Moteur Puissance de réserve (kW) Puissance de base (kW) Fréquence (Hz)
C70 D2RE QSB5 70 63 60
C100 D2RE QSB5 100 90 60
C150 D2RE QSB7 150 135 60
C200 D2RE QSB7 200 180 60
C275 D2RE QSL9 275 250 60
DQFAH QST30 1000 900 60
DQGAS QSK50 1500 1365 60
DQKAM QSK60 2250 1825 60
DQLH QSK78 2750 2500 60

L'alimentation n'a jamais été aussi propre

Chef de file en réduction des émissions, Cummins est le pionnier de plusieurs technologies de moteur et de traitement secondaire conformes ou supérieures aux normes d'émissions Tier 4 de l'EPA. Pour les ensembles de génératrices de 1 000 kW et plus, nous avons mis au point une technologie de réduction catalytique sélective à l'aide d'un liquide d'échappement des diesels pour produire la gamme d'ensembles génératrices à haute puissance de traction certifiés Tier 4 par l'EPA la plus complète de l'industrie.

Les ensembles de génératrices fixes exploités dans des régions régies par un conseil de révision environnementale local peuvent faire l'objet de régulations encore plus strictes en matière d'émissions. Plusieurs de ces régions, reconnues comme des zones sans accession, ont mis en place des exigences en matière d'air pur conformes aux normes Tier 4 de l'EPA en vigueur en 2015. Pour ces applications rigoureuses, Cummins propose des ensembles de génératrices certifiés Tier 4 réduisant les composants d'échappement de la norme d'émissions la plus basse de l'industrie.

La certification permet une utilisation illimitée hors des situations d'urgence

À partir du 1er janvier 2015, toute nouvelle installation d'un ensemble de génératrice fixe conçu pour être utilisé hors des situations d'urgence doit avoir la certification de l'EPA concernant la norme Tier 4. Contrairement aux produits fixes certifiés uniquement pour leurs émissions en cas d'urgence, permettant d'utiliser la génératrice d'alimentation de secours en cas d'urgence seulement, les normes Tier 4 permettent aux propriétaires d'ensembles de génératrices d'utiliser ces derniers comme bon leur simple à l'extérieur des situations d'urgence.

Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.