Applications Tier 4

Bien que la norme Tier 4 de l'EPA soit en vigueur depuis janvier 2015, plusieurs opérateurs et spécificateurs de grands groupes électrogènes fixes ne comprennent pas clairement ses implications. Comme plusieurs de ces propriétaires œuvrent au sein d'industries où la protection critique des sauvegardes et les utilisations sans urgence sous toutes deux des options viables, il est impératif qu'ils comprennent quelles applications sont permises par la norme Tier 4 de l'EPA.

Centres informatiques

Bien qu'une alimentation de secours fiable soit une nécessité absolue, la plupart des opérateurs de centre informatique préfèrent avoir l'option de faire fonctionner également leurs grands groupes électrogènes dans des situations d'évitement de tempête et de puissance électrique de base. Le fonctionnement durant ces conditions sans urgence est la seule façon de faire en sorte que de grandes quantités de renseignements et de communications demeurent accessibles, peu importent les circonstances. Si vous êtes un opérateur de centre informatique à la recherche d'une souplesse opérationnelle totale avec une alimentation de secours, Cummins propose des produits certifiés Tier 4 par l'EPA dans un éventail de concentrations par spécialisation pour répondre à vos besoins uniques.

Les opérateurs de centre informatique sont également très respectueux de l'environnement et recherchent souvent les meilleures technologies disponibles pour réduire les émissions. De plus, plusieurs centres informatiques d'envergure sont situés dans certaines des régions les plus densément peuplées – et les plus polluées – qui mettent en vigueur des normes encore plus strictes concernant les émissions. Dans chacun de ces cas, Cummins propose des produits certifiés Tier 4 conformes aux exigences « finales » strictes de la norme Tier 4, produisant ainsi des technologies d'air pur à la fine pointe.

Services publics d'eau et d'eaux usées

Une alimentation de secours fiable pendant une perte d'alimentation des services de secours est une priorité absolue pour les usines d'eaux et d'eaux usées. Bien que certaines usines de traitement les plus éloignées aient un accès moins fiable au réseau, la plupart d'entre elles pourraient bénéficier de cette souplesse en fonctionnant plus longtemps pendant les périodes de pointe à forte demande en alimentation. De plus, certaines pourraient conclure des ententes avec des services publics locaux d'alimentation pour fonctionner pendant les heures de pointe afin d'obtenir des tarifs de consommation réduite. Quand même, il est important que les propriétaires de grands groupes électrogènes sachent que seuls les groupes électrogènes certifiés Tier 4 par l'EPA peuvent être exploités pour des applications autres que l'alimentation de secours dans des situations d'urgence.

Hôpitaux

En raison de la nature urgence de leur travail, les travailleurs dans les hôpitaux et les fournisseurs de soins de santé nécessitent l'alimentation de secours la plus fiable possible en situation d'urgence. Bien que la certification Tier 4 ne soit pas obligatoire pour une utilisation d'urgence, les hôpitaux à la recherche d'une protection supplémentaire, comme l'évitement en cas de tempête ou l'anticipation d'interruptions de réseau, par exemple, ne peuvent pas faire fonctionner leur groupe électrogène à l'extérieur des situations d'urgence, à moins qu'ils optent pour un groupe électrogène certifié Tier 4. Pour les hôpitaux œuvrant dans des zones locales sans acquisition, même une utilisation d'urgence pourrait être assujettie à des normes d'air pur encore plus rigoureuses. La seule façon de faire en sorte de respecter les exigences locales et de l'EPA en matière d'émissions, pour les applications d'alimentation de secours actuelles et futures, est de choisir un groupe électrogène certifié Tier 4 de Cummins.

Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.