Formation sur les solutions énergétiques

Cummins propose différents cours de formation au sujet de ses produits de solutions énergétiques, soient le gaz naturel, le moteur à charge stratifiée, la production combinée et le diesel à faible taux d'émission.

Quatre niveaux de formation sont offerts :

  • F = familiarisation
  • U = utilisateur (opération et entretien)
  • T = technicien
  • Q = qualification de technicien distributeur

 
La formation est offerte à nos centres de distribution et à nos usines de Fridley, Minnesota, aux États-Unis et de Daventry, au Royaume-Uni (également à venir bientôt à Singapour). Une formation spéciale sur place dans les usines et les bureaux des clients peut être offerte sur demande.

 

Cours de formation donnés par un instructeur

Durée

Niveau

Commandes de moteur à charge stratifiée à haute puissance de traction et de génératrice

(pour modèles QSV81/91, QSK 45/60G et QSK19G)

4 jours

Q

Moteurs QSV 81 et 91

1 jour

2 jours

4 jours

F

U

Q

Électricité pour ingénieurs mécaniciens

3 jours U

Outil de service électronique Quantum pour modèles à essence

1 jour Q

Formation sur la cogénération

2 jours U

Formation pour centrale électrique (pour générateurs de force motrice au diesel ou à essence)

2 jours U

Commande logique programmable

2 jours

T

Moteurs industriels et marins QSV27/36/73/82

(Groupes moteurs au diesel en ligne et en « V »)

1 jour

3 jours

5 jours

F

U

Q

Suite à la réussite des cours de qualification (Q) donnés par des instructeurs, Cummins donne l'occasion aux techniciens de travailler sur un chantier aux côtés d'employés chevronnés pour développer et peaufiner leurs compétences. Ce précieux programme d'expérience sur le terrain dure normalement une semaine et se déroule sur un chantier de service ou de démarrage réel. Ce service est gratuit, mais les participants doivent s'acquitter de leurs propres dépenses.

 

Cours de formation sur place

Durée Niveau

Utilisation, entretien et orientation du système du modèle QSK 19G

3 jours U

Utilisation, entretien et orientation du système du modèle QSK 60G

3 jours U

Utilisation, entretien et orientation du système du modèle QSV 81/91G

3 jours U

Dépannage et utilisation des commandes du modèle industriel à essence QSV 81/91

5 jours T

 

Cours sur CD-ROM « pour étude à domicile »

Durée

Code de commande (bulletin)

Les bases du gaz naturel pour alimentation fixe

1 heure

4091824

Systèmes de commande de moteur à charge stratifiée à haute puissance de traction au gaz naturel

(Couvre les commandes de moteur et de génératrice pour les groupes moteurs en ligne et en « V »)

2 heures

4091825

Moteurs au gaz naturel QSV 81/91

3 heures

4091826

Moteurs au gaz naturel QSK 45/60

2 heures

4091827

Moteurs QSK 45/60 (diesel)

13,5 heures

3898777

Insite 6

6 heures

3898977

Les cours sur CD-ROM « pour étude à domicile » peuvent être achetés par le biais de votre distributeur Cummins local. Les cours sur CD-ROM sont des préalables à plusieurs cours donnés par des instructeurs. Les prix varient d'un ensemble à l'autre.

Étude de cas Actions

Cummins célèbre son partenariat à long terme avec la nation Navajo en fournissant une énergie fiable au complexe touristique.

Voir

Une alimentation de secours sur laquelle on peut compter : Deux génératrices Cummins pour que le siège social de la CalBank soit toujours alimenté

Voir


Pour lire toutes les études de cas, cliquez ici.
Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.