switchgear product

Appareillage de commutation

Certification S.O.

Cummins Power Generation est le chef de fil de l'industrie en matière de conception de commandes pour appareillage de commutation de mise en parallèle fiables et évoluées. Grâce à la technologie de pointe PowerCommand® et à une architecture permettant une gestion et un contrôle précis des sources pour alimenter les charges.

Nous offrons des commutateurs de mise en parallèle à basse tension classés UL 891 ou UL 1558 pour des applications allant de 208 à 600 volts. De plus, un appareillage de commutation de mise en parallèle à tension moyenne conçu selon la norme ANSI C37.20.2 est disponible pour les applications à haute tension.

Applications

Commandes en mise en parallèle

Aperçu :

Cummins Power Generation conçoit des solutions d'alimentation parallèle fiables depuis le début des années 1960 pour une multitude d'applications. En 1995, Cummins Power Generation a lancé les premières commandes numériques PowerCommand® entièrement intégrées sur l'ensemble de sa gamme de génératrices commerciales. Ces commandes sophistiquées composent la seule plateforme du secteur à intégrer complètement les fonctionnalités de commande et de protection du moteur, ainsi qu'un alternateur, afin de créer un système commun des plus fiables.

Commandes pour un rendement à sécurité sans risque PowerCommand® les systèmes numériques mis en parallèle de Cummins Power Generation offrent plus de fonctionnalités et de contrôles robustes que tout autre système en parallèle disponible aujourd’hui. Grâce à des blocs de contrôles communs dotés de composants testés sur prototype, ces systèmes offrent les fonctions et les performances dont vous avez besoin. Au cœur d'un système de mise en parallèle Cummins se trouve une commande centrale numérique PowerCommand® conçue pour assurer une interface directe avec les commandes de mise en parallèle et les commandes de commutateurs de transfert Cummins.

La DMC est conçue pour les tensions basses et moyennes, les applications isolées ou de mise en parallèle, afin d'offrir des fonctions et des commandes au niveau du système.

 

Basse tension
systèmes de contrôle de l'alimentation

Tension moyenne
systèmes de contrôle de l'alimentation

 

Où que vous soyez, quelles que soient vos fonctions, l’expertise Cummins est toujours en marche

Cummins offre à ses clients une tranquillité d’esprit inégalée à propos de l’entretien et de la révision des systèmes mis en parallèle. Le meilleur de sa catégorie dans la capacité de marché des pièces de rechange, grâce à des relations locales appuyées par un réseau mondial de techniciens, d’ingénieurs, 8 00 concessionnaires et 500 centres de distribution dans plus de 190 pays répartis sur 6 continents.

Options du tableau de distribution :

  • Basse et moyenne tension avec UL891, UL1558 ou IEEE C37.20.2
  • Classification de bus de 2000A à 6000A
  • Prise en charge 65kAIC à 200KAIC
  • Type de bus et isolation
    • Cuivre, aluminium
    • Argenté, étamé
    • Isolé
  • Boîtiers NEMA1 et NEMA3R (Walk-In, Non-Walk-In)
  • Entrées de conduit en haut et/ou en bas
  • Parasurtenseurs et condensateurs
  • Commutateurs de réduction des éclats d'arc électriques

Aperçu des caractéristiques :

  • Interface d'utilisation intuitive pour la configuration du système, la surveillance, la journalisation des données et les diagnostics.
  • Gestion des charges
  • Contrôle du bus à charge unique ou multiples
  • Contrôle du facteur VAR/puissance
  • Contrôle de l'alimentation principale, de la génératrice, et du disjoncteur
  • Mise en parallèle, charge de pointe/base, import/export
  • Mise en parallèle étendue, transition soft-ramp ou close.
  • Test du système avec ou sans charge
  • Contrôle du banc d'essai
  • Séquences de fonctionnement simples à complexes
  • Gestion et contrôle du CHP (combined-heat-and-power)
  • Gestion et contrôle de l'équilibre de l'installation
  • HMI à distance
  • Modbus TCP/IP, RTU et BACnet


Cliquer ici pour accéder à notre liste de brochures.
Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.