Le produit CSE nominé de l’année 2023

La génératrice de la série Centum de Cummins est un candidat au Produit de l’année 2023.
Les abonnés qualifiés au magazine Consulting-Specifying Engineer peuvent voter pour le produit de l’année.
Bienvenue à la prochaine génération d'alimentation
Une nouvelle plateforme pour répondre à la demande croissante en électricité : les génératrices de la série Centum de Cummins.
Développée pour répondre directement aux besoins et aux demandes des ingénieurs, des entrepreneurs et des gestionnaires des installations, la Centum Series est conçue pour vous permettre d'affronter les défis que vous rencontrez aujourd'hui tout en prenant en considération ceux que vous prévoyez pour l'avenir.
Les génératrices de la série Centum™ de Cummins représentent un changement significatif dans l’approche de Cummins en matière de conception de système d’alimentation, offrant une flexibilité, une efficacité et une durabilité de niveau supérieur. C'est plus qu'un lancement d'une nouvelle gamme de produits, ceci est un engagement à long terme pour la prochaine génération d'alimentation pour nos clients, l'industrie et notre planète.
Découvrez les génératrices Centum Series
Découvrez les principales caractéristiques et les avantages de la première génératrice de la série Centum - la C1250D6E / C1500D6E - dans cette visite virtuelle à 360 degrés.
Vos besoins sont la spécification
Avec une gamme complète de puissances des nouveaux groupes moteurs performants, vous obtenez exactement la puissance dont vous avez besoin pour répondre à vos exigences - sans compromis.
Une flexibilité de configuration robuste garantit que chaque système Centum répondra ou dépassera les règlementations locales en matière d'émissions sans compromettre la performance.
Flexibilité d'alimentation, votre nouvel avantage
Les génératrices Centum Series sont conçues pour répondre à vos besoins d'alimentation et votre budget - optimisant le processus de spécification.
Centum fournit efficacement la puissance dont vous avez besoin avec une plus petite empreinte, réduisant les coûts d'installation et de carburant. Chaque aspect de votre génératrice Centum Series est un avantage commercial
L'engagement de Cummins
La Centum Series représente bien plus qu'une nouvelle approche à la production énergétique. C'est un nouveau standard pour les 100 prochaines années d'énergie.
Vous bénéficierez également de la fiabilité solide qui fait la réputation de Cummins et qui englobe la conception, la construction, l'installation et le service par les ingénieurs et techniciens experts de Cummins.
Le commencement de l'évolution Centum
Les génératrices C1250D6E / C1500D6E sont la première version de cette nouvelle plateforme révolutionnaire. Ce système à haute performance et à haute haute densité de puissance fournit la puissance dont vous avez besoin avec une empreinte plus petite, renforcée par des avantages innovants tels que :
-
Densité de puissance et flexibilité
Efficacité de puissance supérieure avec une empreinte plus petite, configurée spécialement pour votre application, afin de garantir la puissance exacte que vous spécifiez.
-
Altitude élevée/capacité ambiante
Les génératrices Centum Series C1250D6E / C1500D6E fournissent une puissance fiable, même dans les conditions chaudes et humides, les altitudes élevées et les environnements durs.
-
Fonctionnement
Chaque composant de la C1250D6E / C1500D6E est conçu pour un service facile et pris en charge par l'un des réseaux de distribution les plus efficaces de l'industrie - possédé, formé et exploité directement par Cummins. Le design innovant réduit également les coûts de maintenance et des pièces de rechange.
-
Performance transitoire
Le rétablissement rapide après de grandes perturbations de charge réduit les perturbations et garantit une alimentation électrique plus stable pour des opérations régulières et prévisibles.
-
Conformité Tier 4
Cummins est le seul fabricant d'ensemble génératrice d'urgence capable d’expédier une solution complète en conformité aux normes de catégorie 4 directement de l'usine. La solution de traitement secondaire conforme à la norme T4 a été conçue et fabriquée en interne, donnant à Cummins la réputation du seul fabricant de génératrices d'urgence capable de livrer une solution conforme à la norme Tier4 directement de l'usine. -
Carburant de remplacement
Dans le cadre du double engagement de Cummins envers la décarbonisation et la réduction des émissions, Centum Series C1250D6E / C1500D6E est approuvée pour une utilisation avec des carburants paraffiniques (EN15940), y compris l'huile végétale hydrotraitée (HVH), ce qui offre le potentiel de réduire les émissions de gaz de serre (GES) de 40-90 % sur le cycle de vie total de la génératrice - sans sacrifier la performance. -
Diagnostic intégré
Cummins maximise le temps de fonctionnement grâce à une surveillance, des diagnostics et une analyse prédictive avancés, des caractéristiques qu'aucun concurrent ne peut offrir.

Voir la nouvelle génératrice Centum
Découvrez le premier élément de notre série Centum : la génératrice C1250D6E/C1500D6E.
Brochure de Centum Series
Découvrez la brochure interactive de Centum Series.
Brochure du produit
Téléchargez la brochure interactive du produit C1250D6E/C1500D6E
Fiche technique QSK38
Lisez attentivement la fiche technique de la génératrice optimisée par QSK38.