Onan SD20 pour les applications mobiles commerciales
Applications
Régions disponibles
Aperçu :
Les génératrices de la série Standard Diesel (SD) sont conçus pour les applications commerciales exigeantes qui ne nécessitent pas de boîtier. Le modèle Onan SD20 est le dernier né de la série et élargit la gamme de puissance jusqu'à 20 kW Les applications à châssis étroit telles que les centres de commandement mobiles, les véhicules médicaux et les parcs de véhicules d'intervention d'urgence apprécieront la flexibilité des multiples points de connexion d'interface et sa taille compacte. La génératrice Onan SD20 est l'aboutissement de plus de 100 ans d'expérience de Cummins en matière de production d'énergie et est soutenue par le meilleur réseau de service de sa catégorie.