s3.8 generator

S3.8 pour utilisation commerciale industrielle

Fréquence (Hz) 50, 60
Certification S.O.
Type de carburant Diesel
Cotée pour kW kVa
D'urgence 35-60 44-75
De base 32-54 40-67

Applications

Commercial industriel

Aperçu :

  • Moteur de gamme moyenne Cummins® – ce moteur au diesel industriel robuste à 4 cycles produit une alimentation fiable et une réponse rapide aux changements de charge.
  • Alternateur – enroulement à 2/3 pas de faible réactance, faible distorsion de la forme d'onde avec des charges non linéaires, capacité de correction des anomalies en cas de court-circuit et isolation de classe H.
  • Système de refroidissement – le système de radiateur intégral de série installé sur l'ensemble a été conçu et testé pour des températures ambiantes nominales afin de simplifier les exigences en matière de conception à l'usine pour la chaleur rejetée.
  • Système de commande – la commande électronique PowerCommand® est un équipement de série offrant une intégration complète du système d'ensemble de génératrice comprenant le démarrage et l'arrêt à distance automatiques et l'affichage de messages d'alarme et de statut.
  • Boîtiers – des boîtiers à atténuation du bruit sont offerts en option.
  • Garantie
Modèle de génératrice Hz kVA/kW de base kVA/kW de secours Type de carburant Fiche technique
C44 D5 50 40/32 44/35 Diesel SS29-CPGK
C40 D6 60 45/36 50/40 Diesel NAS-5872-EN
C55 D5 50 50/40 55/44 Diesel SS3-CPGK
C50 D6 60 56/45 62/50 Diesel NAS-5873-EN
C66 D5 50 60/48 66/52 Diesel SS29-CPGK
C60 D6 60 67/54 75/60 Diesel NAS-5873-EN