Système de démarrage automatique de génératrice sans fil de VR

Installez le système de démarrage automatique de génératrice sans fil de VR EC-AGS+ une fois, et vous n’aurez plus à penser à votre génératrice.

Commander maintenant

La liberté d’être simplement

C’est le but lorsque vous êtes sur la route, et le système de démarrage automatique de génératrice sans fil de VR EC-AGS+ a été conçu précisément pour cela. Le système permet un démarrage automatique ou à commande vocale à l’aide de votre téléphone intelligent; ainsi que la surveillance du climat; et il offre des rappels d’entretien clés. En outre, vos batteries sont chargées avant les heures silencieuses. Faites démarrer votre génératrice à l’aide de l’appli,* ou au moyen de la commande vocale de Siri ou de Google.

*Une connexion Bluetooth est nécessaire pour modifier la génératrice ou démarrer ou arrêter la génératrice.

Commander maintenant

rv life with dog

Prenez vos aises

Que vous conduisiez de part et d’autre du pays ou que vous soyez en stationnement dans une chaleur accablante, l’EC-AGS+ est fait pour votre tranquillité d’esprit. Pensez à toutes les manières que l’EC-AGS+ vous facilite la vie en VR, à vous et à votre famille – même à vos animaux de compagnie. La gestion de l’alimentation simplifiée vous permet de la régler à automatique et de plus jamais la toucher, comme un thermostat.

Regarder la vidéo
EC-AGS+ plugs right into generator

Installation
rien de plus facile

Branchez l’EC-AGS+ dans votre génératrice et branchez y la batterie.

app displayed on phone

Le contrôle au bout des doigts

Configurez vos préférences et l’EC-AGS+ fait fonctionner automatiquement votre VR.

rv life with dog

Service
est décodé

L’appli affiche un code d’erreur qui explique tout problème.

Qu’y a-t-il dans la boite?

 

  • Point d’entrée EC-AGS+
  • Capteur de température
  • Faisceau d’alimentation
  • Faisceau en Y
     
Commander maintenant

EXAMEN DE PRÈS : DÉMARRAGE AUTOMATIQUE SANS FIL EC-AGS+

+

Tableau de bord

Fournir un aperçu du système

Commander maintenant
+

Paramètres

Vous permet de régler les fonctions.

Commander maintenant
+

Panneau d’alerte

Affiche les notifications du système.

Commander maintenant
+

Historique de la génératrice

consigne les activités récentes.

Commander maintenant

Compatible avec pratiquement toutes les génératrice Onan

Les génératrices Green Onan sont construites pour durer

Nos génératrices sont construites pour durer et l’EC-AGS+ se joint à presque toutes les génératrices Green Onan de notre gamme*, y compris les groupes électrogènes mobiles commerciaux silencieux à diesel ou à essence.
*Pas compatible avec Onan QD 3200
 

Afficher les génératrices

Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.