Vous pouvez trouver des exemplaires de certains de nos manuels de génératrices pour VR les plus populaires ci-dessous, gratuitement et à télécharger.
Autres manuels :
Manuels de génératrice commerciale mobile Cummins
Renseignements sur la garantie d’une génératrice
Si ce dont vous avez besoin n’est pas listé ici, veuillez consulter l’inventaire complet de tous nos manuels de produits sur QuickServe Online.
Chaque génératrice Cummins est dotée d’une description du numéro de modèle/spécification, qui s’affiche sur l’étiquette du numéro de série attachée à la génératrice. Voici une représentation de la balise sur Onan QG 4000.
Notez le code de lettre mis en surbrillance, dans ce cas, P, qui désigne le type de spécification de la génératrice particulière, que l’on peut ensuite considérer comme spécification P.
Produit | Série | LETTRE DE SPÉCIFICATION | Opérateurs | Installation | MANUEL DES PIÈCES |
---|---|---|---|---|---|
QD 3200 | HDZAA | A-E | 983-0103 | 983-0602 | 983-0203 |
QD 3200 | HDZAA | F | A066T111 | A066T110 | |
QD 5000 | HDKBA | A-D | 981-0166 | 981-0633 | 981-0271 |
QD 6000 | HDKAH | A-K | A046L053 | A046L051 | 981-0200 |
QD 6000 | HDKAH | L-R | A046L053 | A046L051 | A029S789 |
QD 7500 | HDKAJ | A-K | A046L053 | A046L051 | 981-0200 |
QD 8000 | HDKAK | A-K | A046L053 | A046L051 | 981-0200 |
QD 8000 | HDKAK | L-R | A046L053 | A046L051 | A029S789 |
QD 10000 | HDCAA | A-B | 981-0152 | 981-0615 | 981-0259 |
QD 10000 | HDCAA | C-D | 981-0170 | 981-0637 | 981-0259 |
QD 10000 | HDKCA | A-E | 981-0173 | 981-0640 | 981-0277 |
QD 10000 | HDKCA | F-H | A043D713 | A043D717 | A043T420 |
QD 12500 | HDCAB | A-B | 981-0152 | 981-0640 | 981-0259 |
QD 12500 | HDCAB | C-D | 981-0170 | 981-0637 | 981-0259 |
QD 12500 | HDKCB | A-E | 981-0173 | 981-0640 | 981-0277 |
QD 12500 | HDKCB | F-H | A043D713 | A043D717 | A043T420 |
HQD 810 | HQDSA-810 | A-C | 981-0178 | 981-0645 | 981-0283 |
HQD 1218 | HQDSB-1218 | A-B | 981-0179 | 981-0646 | 981-0283 |
QG 2500 LP | Kv | A-B | 981-0129 | 981-0604 | 981-0238 |
QG 2800/2800 EVAP | Kv | C-D | 981-0136 | 981-0604 | 981-0238 |
QG 2800/2800 EVAP | Kv | E-M | 981-0153 | 981-0604 | 981-0238 |
QG 2800/2800 EVAP | KVC | A-C | 981-0158 | 981-0620 | 981-0238 |
QG 2800/2800 EVAP | HGJBB | Un | A031C171 | A031C172 | A035B506 |
QG 2800i/2500i LP | HGLAA | Un | A062Y985 | A062Y984 | A062Y987 |
QG 2800 RM / 2500 RM LP | KVD | A-C | 981-0164 | 981-0631 | 981-0238 |
QG 3600 | Ky | Un | 981-0132 | 981-0627 | 981-0246 |
QG 4000/3600 LP | Ky | B-C | 981-0139 | 981-0607 | 981-0246 |
QG 4000/3600 LP | Ky | D-H | 981-0154 | 981-0607 | 981-0246 |
QG 4000/3600 LP | Ky | J-N | 981-0159 | 981-0621 | 981-0246 |
QG 4000/3600 LP | Ky | P-R | A041D131 | A041D129 | 981-0246 |
QG 4000/3600 LP | Kyd | A-C | 981-0169 | 981-0636 | 981-0246 |
QG 5500 EFI/7000 EFI | HGJAA | A-E | 983-0101 | 983-0600 | 981-0201 |
QG 5500 EFI/7000 EFI | HGJAA | J-K | A035D009 | A035D005 | 981-0201 |
QG 5500/5500 EVAP/5500 LP/7000/7000 EVAP/6500 LP |
HGJAB |
A-E |
981-0201 | ||
QG 5500/5500 EVAP/5500 LP/7000/7000 EVAP/6500 LP |
HGJAB |
J-L |
981-0201 | ||
EC AGS+ | S.O. | S.O. | A066J123 |