Pièces et entretien de génératrice pour VR

Quand la fiabilité compte, exigez l'authenticité. Des filtres aux trousses d'entretien, les pièces Green Label authentiques de Cummins sont fabriquées selon les spécifications exactes du produit afin de maximiser la puissance et la durée de vie de votre génératrice pour VR de Cummins Onan.

Les pièces Green Label authentiques de Cummins sont disponibles auprès de tous les revendeurs agréés de pièces détachées et de services Cummins RV.

Les pièces d'entretien peuvent également être commandées en ligne sur shop.cummins.com aux États-Unis et au Canada.

Les pièces de Cummins sont différentes des pièces adaptées

Ne vous contentez pas de pièces issues du marché des pièces de rechange ou de compatibilité douteuse. Les pièces authentiques de Cummins offrent la durabilité et les performances que vous êtes en droit d'attendre de Cummins. Voici quelques-unes des pièces que vous avez pris l'habitude de vérifier et de changer dans le cadre de votre routine d'entretien ainsi que les raisons de choisir les pièces de Cummins.

Filtres à air

Les filtres à air authentiques Cummins sont conçus avec un pré-nettoyage spécial en mousse, pour une utilisation spécifique dans les génératrices pour RV. Les filtres à air des autres fabricants peuvent contenir du papier filtre de plus faible densité et les surfaces de scellement peuvent durcir et craquer au fil du temps, laissant ainsi pénétrer l'air sale dans le système d'admission du moteur. Au fil du temps, une simple quantité de saleté suffit à user les anneaux et les cylindres de piston. (Les filtres de rechange pour certains modèles plus anciens peuvent ne pas comprendre de pré-nettoyant.)

Bougies d'allumage

Les bougies d'allumage authentiques de Cummins sont livrées d'usine avec un écartement correct pour le moteur de votre génératrice pour RV. Les bougies d'allumage achetées auprès d'autres sources sont munies d'une ouverture pour les moteurs à traction, nécessitant des ouvertures beaucoup plus larges. Lors de la reformation de l'ouverture, le conducteur de terre doit être plié et peut ne pas couvrir l'ensemble de l'électrode, ce qui diminue la durée de vie de la bougie d'allumage.

Filtres à huile

Les filtres à huile pour VR de Cummins sont munis de clapets permettant à l'huile de contourner le filtre à huile pendant les démarrages à froid ou en cas d'obstruction du filtre. Souvent, les filtres à huile des autres fabricants n'ont pas de clapet de dérivation. Alors que ces filtres adaptés emprisonnent les débris, un étranglement de pression d'huile peut survenir, entraînant ainsi de fortes pressions d'huile, des défaillances des joints d'étanchéité et même des dommages du moteur. D'autres filtres à huile adaptés sont munis de clapets de dérivation, mais ils ne déterminent pas à quel niveau de pression s'ouvre le clapet. Si le réglage est trop élevé, l'élément de papier du filtre peut être endommagé pendant un démarrage à froid, ce qui peut le rendre inutile ou causer un étranglement d'huile du moteur.

Des clients ont remarqué que le filtre à huile de rechange (numéro de pièce 122-0833) qu'ils ont acheté pour leurs moteurs silencieux à diesel de Cummins Onan semble avoir une taille incorrecte. Nous entendons ce commentaire souvent! Le filtre n° 122-0833 a remplacé le filtre n° 185-5801 et le filtre n° 185-5409. Malgré son apparence extérieure différente, cette pièce est compatible avec votre ensemble et l'anneau de graissage offrira une étanchéité adéquate.

Mise à jour sur l’huile OnaMax

Cummins offre la nouvelle huile SAE10W-30 OnaMax™ pour les génératrices d’essence et de pétrole liquéfié (GPL) Onan pour les VR. Le nouveau poids d’huile vous offre les mêmes avantages que celui que vous trouvez avec notre produit SAE15W-40.

  • Mélange d’huile moteur identique utilisé dans la production de génératrices pour VR.
  • Protège contre l’usure dans les groupes moteurs refroidis à l’air ou à l’eau.
  • Formulé pour offrir une protection contre l’oxydation et augmenter la viscosité de l’huile afin de réduire l’usure du moteur et la consommation d’huile.
  • Offre une excellente protection dans les moteurs refroidis à l’eau où des vitesses élevées ou des intervalles de vidange plus longs peuvent être rencontrés.

Le réseau national de distributeurs et de revendeurs Cummins peut vous aider à obtenir des pièces et service pour maintenir votre génératrice pour RV de Cummins en parfait état. Pour trouver le site le plus proche de chez vous, appelez gratuitement le 1-800-CUMMINS (1-800-286-6467) ou utilisez notre Localisateur de service.

Manuels sur les VR

Vous chercher des manuels sur les génératrices pour VR? Certains de nos manuels pour opérateurs et installations les plus populaires sont maintenant disponibles pour un téléchargement direct.

Voir les manuels de génératrice pour VR


0000000000000000000000000

Abonnez-vous pour recevoir des conseils et des idées que n’importe quel caravanier apprécierait

Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.