rugged mobile power unit

Alimentation mobile robuste

Certification S.O.

L'alimentation mobile robuste est une version des sources d'alimentation mobiles moyennes de pointe déjà utilisées avec succès par les forces militaires des États-Unis et d'ailleurs dans le cadre d'utilisations dans des environnements tactiques et autres.

Applications

Militaire/AMMPS

Régions disponibles

É.-U. et Canada Afrique & Moyen-Orient Mexique Philippines Singapour Brésil Bolivie Uruguay Paraguay Argentine Colombie Amérique centrale Europe Korea (Corée) Japon

Aperçu :

L'alimentation mobile robuste s'appuie sur la toute dernière technologie en matière de générateurs de terrain : les sources d'énergie mobiles moyennes de pointe. L'alimentation mobile robuste présente des avantages opérationnels importants pour tous les services militaires, notamment une réduction de l'empreinte logistique, une amélioration de la mobilité et de la transportabilité, ainsi que d'importantes économies sur les coûts d'exploitation et de maintenance. L’alimentation mobile robuste possède une gamme complète de groupes électrogènes allant de 5 kW à 60 kW.

 

Unités d'alimentation mobile robuste 5 kW
50/60 Hz
10 kW
50/60 Hz (400 Hz)
15 kW
50/60 Hz (400 Hz)
30 kW
50/60 Hz (400 Hz)
60 kW
50/60 Hz (400 Hz)
Modèle 5RMP-1030A 10RMP-1040A (1041A) 15RMP-1050A (1051A) 30RMP-1060A (1061A) 60RMP-1070A (1071A)
Taille : L x l x H 45 x 32 x 36 in
1148 x 816 X 918mm
55 x 32 x 36 in
1403 x 816 x 918mm
65 x 36 x 53 in
1658 x 918 x 1352mm
75 x 36 x 53 in
1913 x 918 x 1352mm
82 x 36 x 53 in
2091 x 918 x 1352mm
Poids à vide 780 lb
355 kg
1010 lb (1025 lb)
458 kg (465 kg)
1550 lb (1560 lb)
703 kg (708 kg)
2215 lb (2340 lb)
1005 kg (1061 kg)
2985 lb (3205 lb)
1357 kg (1454 kg)
Consommation de carburant
Charge nominale à 100 %
60 Hz (400 Hz)
.43 gph/.54 gph
1,62 lph/2,04 lph
.75 gph (.86 gph)
2,84 lph (3,26 lph)
1,06 gph (1,23 gph)
4,01 lph (4,66 lph)
2,46 gph (2,69 gph)
9,31 lph (10,18 lph)
4,47 gph (5,10 gph)
6,92 lph (19,31 lph)
Puissance nominale 5 kW @ 60 Hz
5,2 kVA @ 50 Hz
10 kW @ 60 Hz & 400 Hz
10,4 kVA @ 50 Hz
15 kW @ 60 Hz & 400 Hz
15,6 kVA @ 50 Hz
30 kW @ 60 Hz & 400 Hz
31 kVA @ 50 Hz
60 kW @ 60Hz & 400 Hz
62,5 kVA @ 50 Hz
Connexion de tension 60 Hz
(400 Hz)
120V | 1φ@52A
120/240V | 1φ@26A
120/208V | 3φ@17A
120V | 1φ@104A
120/240V | 1φ@52A
120/208V | 3φ@34A
120/208V | 3φ@52A
240/416V | 3φ@26A
120/208V | 3φ@104A
240/416V | 3φ@52A
120/208V | 3φ@208A
240/416V | 3φ@104A
50 Hz 120V | 1φ@43A
120/240V | 1φ@22A
120/208V | 3φ@14A
120V | 1φ@87A
120/240V | 1φ@43A
120/208V | 3φ@29A
120/208V | 3φ@43A
240/416V | 3φ@22A
120/208V | 3φ@86A
240/416V | 3φ@43A
120/208V | 3φ@174A
240/416V | 3φ@87A

 

  • Conçue pour MIL DTL 32496
  • multi carburant (JP-8, JP-4, DF-1, DF-2, DF-A)
  • Fonctionne dans tous les extrêmes de température -50 °F à 135 °F (-45 °C à 57 °C)
  • Excellente qualité de puissance
  • Haute fiabilité
  • Mobilité sur le terrain
  • Robuste
  • 24 volts en commençant avec des raccords secondaires de l'OTAN
  • Survie en cas de contamination nucléaire, biologique ou chimique
  • Amélioration de la survie sur le terrain
  • Faible signature infrarouge
  • Faible signature acoustique
  • Capacité de résister aux impulsions électromagnétiques en haute altitude
  • Compatibilité électromagnétique selon la norme U.S. MILSTD 461F
  • Puissance nominale en altitude
  • Synchronisation automatique avec mise en parallèle avec deux boutons
  • Diagnostics/pronostics intégrés
  • Fonctionnalité de réseautage et de marche/arrêt automatique grâce à la présence d'un système de contrôle numérique avancé.
  • Réservoir de carburant de 8 d'autonomie avec raccords pour carburant auxiliaire.
  • Peut supporter un parachutage à faible vélocité
  • Capacité de surcharge
  • Mode combat court