Foire aux questions sur la Tier 4 concernant la location

Réponses précieuses aux questions sur la Tier 4 concernant les génératrices louées. Consultez notre liste ci-dessous.

La Tier 4 concerne un ensemble de critères fixés par l’EPA pour réduire dans l’air les émissions de matières particulaires, d’oxydes nitriques (NOx) et de produits toxiques par les nouveaux groupes moteurs diesel hors-route. Dans le cadre de son initiative d’air pur, l’EPA a établi des niveaux acceptables d’émissions des groupes moteurs diesel. Les normes établies au moyen de cette loi sont conçues pour réduire peu à peu les émissions jusqu’à atteindre une certaine vitesse d’amélioration de la qualité de l’air sans perturbation économique déraisonnable.

La catégorie Tier 4 interim, ou Tier 4i, concerne les normes d’émission qui mises en vigueur le 1 janv. 2011 pour tous les groupes moteurs diesel hors route, dont ceux qui s’utilisent dans les génératrices de location. La norme 4i a considérablement réduit la limite de NOx et de matières particulaires par rapport aux exigences précédentes de l’EPA.

La Tier 4 Final, ou Tier 4F, concerne les normes d’émission qui sont entrées en vigueur le 1 janv. 2014. La catégorie 4F, qui exige une importante réduction des matières particulaires, représente le degré le plus élevé des règles sur la pureté de l’air qui ait jamais été proposé. Cummins a l’intention d’offrir une gamme complète de génératrices certifiées Tier 4F

Dans la classification hors route du règlement de l’EPA, les génératrices de location sont considérées comme des applications « mobiles ». L’EPA qualifie de « mobile » toute application qui change d’endroit au moins une fois par période de 12 mois. Étant donné que les génératrices d’urgence sont conçues pour être portatives, le règlement de l’EPA dit que tous les groupes moteurs doivent dorénavant satisfaire aux normes de la catégorie 4 concernant l’utilisation hors route ou stationnaire dont l’activité est illimitée.

Avant de parler des différences de ces classes, il est important de savoir tout d’abord que Cummins offre des groupes électrogènes certifiés de catégorie 4  par l’EPA.

Certification — Le moteur, traitement secondaire y compris, est testé par le fabricant et certifié par l’EPA. Il n’a donc pas besoin de test supplémentaire après l’installation. Les génératrices de location doivent être certifiées parce qu’elles sont considérées comme étant mobiles hors route selon la classification de l’EPA.

Conformité — Le manufacturier a testé et validé en interne la conformité à la norme de catégorie 4, mais après l’installation, l’appareil doit être testé par l’EPA pour en vérifier la conformité. On pourrait également dire que ce produit a été « vérifié ». Il faut savoir que dans ce cas-ci, le MEO n’a pas pris contact avec l’EPA pour la certification; la vérification sur place ne peut pas se substituer à la certification officielle de l’EPA. Permis seulement dans certaines circonstances.

Non. L’EPA n’exige de satisfaire à la catégorie 4F qu’en ce qui concerne les génératrices de 150 à 300 kW achetées au plus tard le 1 janv. 2014 et celles de 60 à 150 kW ou > 300 kW achetées au plus tard le 1 janv. 2015.

Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.