Commande PowerCommand® 3300
Les commandes PowerCommand® de Cummins Power Generation sont des commandes numériques de mise en parallèle de génératrices responsables de la synchronisation, de la répartition de la charge, de la protection, de la mesure et de la surveillance, adaptées à tous les besoins des applications du système électrique.
Elles offrent une intégration et une gestion autonomes complètes de la génératrice, une régulation précise de la fréquence et de la tension, une protection AmpSentry™, une détection des défaillances, une notification des alarmes et sont conformes à la norme NFPA 110 de niveau 1.
Toutes les commandes sont conçues avec une architecture logique distribuée, et assurent toutes les fonctions de mise en parallèle telles que l'arbitrage au premier démarrage, la synchronisation, la répartition de la charge et la gouvernance. Elles sont équipées d'éléments de protection sophistiqués pour une intégration et une fiabilité complètes du système.

Intégration totale du système
En intégrant plusieurs composants de commande sophistiqués dans un seul module, les commandes PowerCommand® assurent une mise en parallèle fiable de l'ensemble du système de réseau électrique unifié, ce qui permet une configuration et un fonctionnement simples du système tout au long de son cycle de vie.

Conçue pour la fiabilité
Toutes les commandes PowerCommand® sont conçues, fabriquées, testées et certifiées conformes aux normes UL, NFPA, ISO, IEC, CSA et CE en vigueur. Soutenues par Cummins AmpSentry™, les commandes assureront toujours leur propre protection et celle du système avant de provoquer des dommages internes.

Le pouvoir des données
La solution de surveillance à distance Cummins PowerCommand Cloud™ vous permet de vérifier l'état de votre système et d'accéder aux notifications critiques à tout moment et de n'importe où.
Construit par des experts en alimentation pour des experts en alimentation
Tous les principaux composants de nos systèmes – le moteur, l'alternateur, les génératrices, les commutateurs de transfert et les systèmes de commande – sont fabriqués par Cummins. Cela permet d'optimiser les performances de tous les composants, conçus pour fonctionner en synergie. Une conception intégrée permet un processus d'installation et de service simplifié, avec une seule source pour tous vos besoins.
L'équipe des services électriques avancés de Cummins travaille en partenariat avec des chefs de projet et des techniciens de service spécialisés pour fournir un réseau mondial de services de systèmes électriques avancés, y compris des services après livraison et des mises à niveau mécaniques et électriques.