Residential Transfer Switch

Commutateur de transfert résidentiel

Intensité nominale 100 - 400

Les commutateurs de transfert résidentiels de Cummins Power Generation sont intégrés aux ensembles de génératrices résidentiels de Cummins Power Generation. Ces produits sont conformes à la norme UL 1008, concernant la sécurité de commutateur de transfert.

Cliquer ici pour demander un devis

Aperçu :

La combinaison de commutateur et d'ensemble de génératrice est spécialement conçue pour une installation simplifiée et rapide. Quand la tension stable des services publics est de retour, le commutateur de transfert s'occupe de transférer automatiquement la charge électrique de la génératrice aux services publics. Aucune action n'est requise de la part du propriétaire de la maison. Cummins propose également des modèles de commutateurs de transfert résidentiels pour entrée électrique. La version pour entrée électrique est également conforme à la norme UL 1008 et utilise un disjoncteur conforme à la norme UL 489.

Model Name Intensité nominale Fiche technique
RA100A 100 NAS-5810-EN
RA200A 200 NAS-5810-EN
RA400A 400 NAS-5810-EN
RA100A SE 100 NAS-5810-EN
RA200A SE 200 NAS-5810-EN
RA400A SW 400 NAS-5810-EN
RSS100A 100 A-1568
RSS200A 200 A-1568


Cliquer ici pour accéder à notre liste de brochures.
Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.