Cummins PLT Transfer Switch

Commutateur de transfert PLT

Intensité nominale 800 - 3000

Les commutateurs de transfert PLT, à base de disjoncteur, sont conçus pour le fonctionnement et le transfert de charges électriques entre l'alimentation des services publics et les génératrices d'urgence. Ils conviennent aux situations d'urgence, d'obligation légale et de secours facultatives.

Cliquer ici pour demander un devis

Le commutateur surveille chaque source d'alimentation, signale le démarrage du groupe électrogène, transfère automatiquement l'alimentation et retourne la charge à la principale source d'alimentation quand les services publics sont de retour et stabilisés. Le transfert d'alimentation se produit à l'aide de disjoncteurs électriques avec une protection intégrale contre les surintensités et une fonctionnalité permettant de débrocher. Le système ainsi produit convient aux applications nécessitant une coordination sélective et une excellente facilité de service, le tout à un coût modéré.

Model Name Intensité nominale Fiche technique
PLTE 800-3000 S-1631
PLTF 800-3000 S-1631
PLTG 800-3000 S-1631
PLTH 800-3000 S-1631
PLTD 800-3000 S-1631