OTPC Transfer Switch

Commutateur de transfert OTPC

Intensité nominale 40 - 4000

Les commutateurs de transfert OTPC sont conçus pour le fonctionnement et le transfert de charges électriques entre les groupes électrogènes principaux et les génératrices d'urgence. Ils conviennent aux situations d'urgence, d'obligation légale et de secours facultatives.

Cliquer ici pour demander un devis

Aperçu :

Le commutateur surveille chaque source d'alimentation, signale le démarrage du groupe électrogène, transfère automatiquement l'alimentation et retourne la charge à la principale source d'alimentation quand les services publics sont de retour et stabilisés. Les commutateurs de transfert OTPC sont offerts avec un transfert de transition de démarrage fermée. En connectant brièvement deux sources (pendant 100 msec ou moins), le transfert de la source de rechange à la source normale se produit sans interrompre l'alimentation électrique des charges.

Model Name Intensité nominale Fiche technique
OTPCB 40-4000 S-1270
OTPCC 40-4000 S-1270
OTPCD 40-4000 S-1270
OTPCE 40-4000 S-1270
OTPCF 40-4000 S-1270
OTPCG 40-4000 S-1270
OTPCH 40-4000 S-1270
OTPCA 40-4000 S-1270