OTPC-SE Service Entrance Switch Open Transition

Transition de démarrage ouverte pour commutateur d'entrée de service OTPC-SE

Intensité nominale 40 - 1000

Les commutateurs de transfert pour entrée de service OTPC sont conçus pour le fonctionnement et le transfert de charges électriques entre les groupes électrogènes principaux et les génératrices d'urgence. Ils conviennent aux situations d'urgence, d'obligation légale et de secours facultatives.

Cliquer ici pour demander un devis

Le commutateur surveille chaque source d'alimentation, signale le démarrage du groupe électrogène, transfère automatiquement l'alimentation et retourne la charge à la principale source d'alimentation quand les services publics sont de retour et stabilisés. Le commutateur de transfert pour entrée de service est conforme aux normes UL 1008 pour les applications dans les entrées de service. Le commutateur contient un dispositif de désaccouplage en cas de surintensité certifié UL sur la source principale d'entrée des services publics.

Model Name Intensité nominale Fiche technique
OTPC SE A 40-1000 S-1601
OTPC SE B 40-1000 S-1601
OTPC SE C 40-1000 S-1601
OTPC SE D 40-1000 S-1601