Commutateur de transfert OTEC
La série de commutateurs de transfert automatique OTEC offre les caractéristiques de base nécessaires à la surveillance de la source primaire et du groupe électrogène, au démarrage de la génératrice et aux fonctions de transfert de charge pour les applications d'alimentation de secours.
Aperçu :
Les commutateurs de transfert OTEC surveillent les deux sources d'énergie, signalent le démarrage de la génératrice, transfèrent automatiquement l'énergie et ramènent la charge à la source d'alimentation primaire dès qu'un service public stable est disponible. Le dispositif de commande entièrement intégré est conçu pour une fonctionnalité pratique, avec des indicateurs à DEL et des boutons-poussoirs numériques pour faciliter l'utilisation par l'opérateur.
Les commutateurs Power Generationde Cummins sont construits pour résister à des milliers de cycles de commutation, garantissant ainsi un fonctionnement extrêmement fiable. Les avantages comprennent :
- Service et accès faciles – Les connecteurs à fiche, les commandes intégrées dans la porte, l'espace d'accès important et le repérage de borne compatible simplifient l'accès.
- Mécanisme avancé de commutateur de transfert – L'actionneur à moteur linéaire bidirectionnel permet une commutation de transfert en ligne droite, à force constante, pratiquement sans friction, sans engrenages ni tringlerie complexes.
- Action sans chevauchement – L'action sans chevauchement est employée à la fois pour les interrupteurs tripolaires et quadripolaires/disjoncteur quadripôle commutés.
- Contacts principaux – Des contacts robustes en alliage d'argent avec des surfaces d'arc séparées et des glissières multi-lames sont prévus pour un transfert total du système, y compris l'interruption de surcharge.
- Verrouillage mécanique – Empêche la fermeture simultanée des contacts normaux et d'urgence.
- Verrouillage positif – Le verrouillage mécanique et électrique empêche la connexion de source à source par le biais du câblage d'alimentation ou de commande.
- Opération manuelle – Les poignées de commande manuelle, la terminaison blindée et les mécanismes de contact à basculement permettent une commande manuelle efficace dans des conditions hors tension.
- Commande par microprocesseur – La commande à microprocesseur PowerCommand® 40 est standard et toutes les fonctions, réglages et ajustements sont activés par logiciel pour faciliter la configuration et la précision.
- Option d'entrée de service offerte
Caractéristiques et points forts du commutateur de transfert PowerCommand®40
- Affichage numérique – Le PowerCommand® 40 dispose d'un écran à cristaux liquides rétroéclairé clair, montrant l'état opérationnel du système, les icônes contextuelles et les avertissements.
- Configuration de l'automate programmable et du panneau avant – Les modules peuvent être facilement configurés à l'aide du logiciel d'automate programmable. Une modification sélective du panneau frontal est également offerte.
- E/S numériques configurables – Les entrées et sorties numériques configurables rendent le PowerCommand® 40 totalement flexible pour répondre à une grande variété d'applications.
- Capacités de communication – Le module de communication MODBUS RS485 en option permet l'intégration du commutateur de transfert dans un SGB externe ou des systèmes de télésurveillance et acquisition de données.
- Programme de test programmable intégré – Configuration du démarrage et de l'arrêt automatiques prédéfinis de la génératrice ainsi que de l'arrêt du commutateur de transfert automatique effectuant un transfert (en mode Auto). Fonctionne avec ou sans charge.
- Modes de test – Système de test avec ou sans charge
Où que vous soyez, quelles que soient vos fonctions, l’expertise Cummins est toujours en marche
Cummins offre à ses clients une tranquillité d’esprit inégalée à propos de l’entretien et de la révision des commandes principales numériques. Le meilleur de sa catégorie dans la capacité de marché des pièces de rechange, grâce à des relations locales appuyées par un réseau mondial de techniciens, d’ingénieurs, 8 00 concessionnaires et 500 centres de distribution dans plus de 190 pays répartis sur 6 continents.