Cummins OTEC-SE Service Entrance Transfer Switch

Commutateur de transfert pour entrée électrique OTEC-SE

Intensité nominale 40 - 1000

Les commutateurs de transfert pour entrée électrique OTEC sont conçus pour le fonctionnement et le transfert de charges électriques entre les groupes électrogènes principaux et les génératrices d'urgence. Ils conviennent aux situations d'urgence, d'obligation légale et de secours facultatives.

Cliquer ici pour demander un devis

Le commutateur surveille chaque source d'alimentation, envoie un signal pour le démarrage de l'ensemble de génératrice, transfère automatiquement l'alimentation et retourne la charge à la source d'alimentation principale quand les services publics sont stables et de retour. Le commutateur de transfert pour entrée de service est conforme aux normes UL 1008 pour les applications dans les entrées de service. Le commutateur contient un dispositif de désaccouplage du courant certifié UL sur la source principale des services publics.

Model Name Intensité nominale Fiche technique
OTEC SE A 40-1000 S-1592
OTEC SE B 40-1000 S-1592
OTEC SE C 40-1000 S-1592
OTEC SE D 40-1000 S-1592