OTIII Transfer Switch

Commutateur de transfert OTIII

Intensité nominale 40 - 1000

Le commutateur de transfert non automatique OTIII de Cummins Power Generation offre de la souplesse quand un transfert ou un retransfert manuel ou commandé à distance est requis.

Cliquer ici pour demander un devis

Les commutateurs de transfert non automatiques sont utilisés en combinaison avec un commutateur de transfert automatique qui surveille la source d'alimentation régulière et qui signale à distance aux commutateurs de transfert non automatiques de transférer ou de retransférer la charge. Un commutateur de transfert non automatique permet à l'opérateur de transférer manuellement la charge des services publics ou d'une source de puissance électrique de base à une source d'alimentation de secours en cas de panne d'électricité ou lorsqu'un entretien ou un exercice l'exige.

Model Name Intensité nominale Fiche technique
OTIII A Frame 40-1000 S-1548
OTIII B Frame 40-1000 S-1548
OTIII C Frame 40-1000 S-1548
OT!!! D Frame 40-1000 S-1548