OHPC Transfer Switch

Commutateur de transfert OHPC

Intensité nominale 125 - 800

Le commutateur de transfert automatique PowerCommand® de la série OHPC de Cummins Power Generation surveille la source d'alimentation principale, envoie un signal de démarrage à la génératrice lors de la perte ou de l'instabilité d'alimentation des services publics et transfère automatiquement la charge à la génératrice. Quand la source d'alimentation des services publics est accessible et stable, le modèle OHPC retourne la charge vers la source principale.

Cliquer ici pour demander un devis

Conçu et fabriqué particulièrement pour les activités à transition de démarrage ouverte, ce modèle immaculé et révolutionnaire incorpore un mécanisme à haute endurance pour offrir une fiabilité sans compromis avec la commande de microprocesseur PowerCommand éprouvée. La commande PowerCommand® surveille continuellement les sources d'alimentation pour veiller à ce que tous les paramètres critiques soient dans une plage acceptable avec d'effectuer un transfert à transition de démarrage ouverte. Quand les paramètres sont dans les normes, le modèle OHPC passe en mode à transition de démarrage ouverte.

Model Name Intensité nominale Fiche technique
OHPCB 125-800 S-1502
OHPCC 125-800 S-1502
OHPCD 125-800 S-1502
OHPCA 125-800 S-1502