Commutateur de transfert GTEC
Le commutateur de transfert automatique GTEC associe fiabilité et flexibilité dans un format compact et économique adapté à la surveillance des ensembles de génératrices, au démarrage des ensembles de génératrices, et aux fonctions de transfert de charge. Les commutateurs de transfert automatiques GTEC sont parfaitement adaptés aux applications d'urgence IEC, de secours et de secours facultatives.
Aperçu :
La commande de microprocesseur du commutateur de transfert surveille l'alimentation des services publics et de la génératrice d'urgence. Quand l'alimentation des services publics est en panne ou insatisfaisante, la commande démarre la génératrice, puis transfère la charge des services publics vers la génératrice. Quand l'alimentation stable des services publics est de retour, le commutateur transfère automatiquement la charge aux services publics.
Commande de commutateur de transfert PowerCommand® 40-2
Une commande sophistiquée à base de microprocesseur offre les caractéristiques de base nécessaires à la surveillance de la source primaire et du groupe électrogène, au démarrage de la génératrice et aux fonctions de transfert de charge pour les applications d'alimentation de secours. La commande se caractérise par des entrées/sorties hautement personnalisables par le client pouvant être adaptées à un grand nombre d’utilisations.
Caractéristiques de la commande :
- Affichage numérique – Le PowerCommand® 40-02 dispose d'un écran LCD rétro-éclairé à 4 lignes de texte pour indiquer le statut du système, des icônes contextuelles et des avertissements. L'écran possède également 9 voyants DEL rouge et vert pour vous renseigner sur l'état opérationnel.
- Diagnostics et rapports – L'enregistrement détaillé des événements avec des codes de défaut améliorés, des listes d'alerte, l'historique des événements d'alimentation et les statistiques de la source renforcent la capacité de diagnostic pendant les événements de service et permettent de répondre à toutes les exigences de rapport.
- Communication réseau Modbus – Capacité de communication réseau Modbus. Connexion standard Modbus RTU RS485 (1 ports série).
- Relais à contact sec (sans tension) – Les entrées et sorties numériques à contact sec configurables rendent la commande PowerCommand® 40-20 totalement flexible pour s'adapter à une grande variété d'applications.
- Configuration de l'automate programmable et du panneau avant – Les modules peuvent être facilement configurés à l'aide du logiciel d'automate programmable. Une modification sélective du panneau frontal est également offerte.
- Facilité d'entretien et d'accès – La commande prête à utiliser intégrée avec des connexions point à point réduites au minimum et des marquages de bornes compatibles simplifient l'entretien.
Où que vous soyez, quelles que soient vos fonctions, l’expertise Cummins est toujours en marche
Cummins offre à ses clients une tranquillité d’esprit inégalée à propos de l’entretien et de la révision des commandes principales numériques. Le meilleur de sa catégorie dans la capacité de marché des pièces de rechange, grâce à des relations locales appuyées par un réseau mondial de techniciens, d’ingénieurs, 8 00 concessionnaires et 500 centres de distribution dans plus de 190 pays répartis sur 6 continents.