CHPC Transfer Switch

Commutateur de transfert CHPC

Intensité nominale 125 - 800

Le commutateur de transfert automatique PowerCommand® de la série CHPC de Cummins Power Generation surveille la source d'alimentation principale, envoie un signal de démarrage à la génératrice lors de la perte ou de l'instabilité d'alimentation des services publics et transfère automatiquement la charge à la génératrice. Quand la source d'alimentation des services publics est accessible et stable, le modèle «CHPC retourne la charge vers la source principale sans interruption d'alimentation en effectuant temporairement une mise en parallèle des deux sources pendant moins de 100 millisecondes.

Cliquer ici pour demander un devis

Conçu et fabriqué particulièrement pour les activités à transition de démarrage fermée, ce modèle immaculé et révolutionnaire incorpore un mécanisme à haute endurance pour offrir une fiabilité sans compromis avec la commande de microprocesseur PowerCommand éprouvée.

Model Name Intensité nominale Fiche technique
CHPCA 125-800 S-1437
CHPCB 125-800 S-1437
CHPCC 125-800 S-1437
CHPCD 125-800 S-1437