QSZ13 Generator

QSZ13

Fréquence (Hz) 60
Certification EPA Tier 3
Type de carburant Diesel
Cotée pour kW kVa
D'urgence 400 500

Applications

Commercial industriel
  • Système de commande – la commande électronique PowerCommand® est un dispositif de série qui permet l’intégration complète du système du groupe électrogène, dont le démarrage et l’arrêt à distance automatiques, la régulation précise de la tension et de la fréquence, l’affichage de messages d’alarme et d’état, la protection AmpSentry™, le mesurage de la tension, l’arrêt automatique en cas de détection d’une défaillance et la conformité aux normes NFPA 110 de niveau 1
  • Système de refroidissement – le système de radiateur intégral de série installé sur le groupe a été conçu et testé à des températures ambiantes nominales de manière à simplifier les exigences en matière de conception d’installation dépendant de la chaleur rejetée.
  • Boîtiers – protection contre les intempéries et atténuation du bruit en option
  • NFPA – la génératrice accepte les charges à plein régime en une étape, conformément aux normes NFPA 110 pour systèmes de niveau 1.
  • Garantie
Modèle de génératrice Hz kVA/kW de secours Type de carburant Certification Fiche technique
C400D6B 60 500/400 Diesel EPA Tier 3 pdf