QSX15 pour utilisation commerciale industrielle
QSX15 pour utilisation commerciale industrielle
Fréquence (Hz)
50, 60
Certification
EPA Tier 2, EU phase II
Type de carburant
Diesel
Cotée pour | kW | kVa |
---|---|---|
D'urgence | 320-500 | 400-625 |
De base | 291-455 | 364-569 |
Applications
Commercial industriel
Aperçu :
- Moteur de grosse cylindrée Cummins® – le moteur diesel industriel robuste à 4 cycles produit une alimentation fiable, de faibles émissions et une réponse rapide aux changements de charge.
- Alternateur – plusieurs tailles d'alternateur offrent un choix de capacité de démarrage, avec un enroulement à 2/3 pas de faible réactance, une faible distorsion de la forme d'onde avec des charges non linéaires et une capacité de correction des anomalies en cas de court-circuit.
- Génératrice à aimants permanents – offre un démarrage amélioré du moteur et une capacité de correction des anomalies en cas de court-circuit.
- Système de commande – la commande électronique PowerCommand® est un équipement de série offrant une intégration complète du système d'ensemble de génératrice comprenant le démarrage et l'arrêt à distance automatiques, la régulation de tension et de fréquence précise, l'affichage de messages d'alarme et de statut, la protection AmpSentry™, un compteur de débit, un arrêt automatique à la détection de défaillance et la conformité aux normes NFPA 110 de niveau 1.
- Système de refroidissement – le système de radiateur intégral de série installé sur l'ensemble a été conçu et testé pour des températures ambiantes nominales afin de simplifier les exigences en matière de conception à l'usine pour la chaleur rejetée.
- Boîtiers – des boîtiers en option pour la protection contre les intempéries et l'atténuation du bruit sont offerts.
- Réservoirs de carburant – des réservoirs de carburant à sous-base avec une double paroi sont également offerts.
- NFPA – l'ensemble de génératrice accepte les charges à plein régime en une étape conformément aux normes NFPA 110 pour systèmes de niveau 1.
- Garantie
Modèle de génératrice | Hz | kVA/kW de base | kVA/kW de secours | Type de carburant | Certification | Fiche technique |
---|---|---|---|---|---|---|
C400 D5e | 50 | 364/291 | 400/320 | Diesel | EU phase II | SS11-CPGK |
C450 D5e | 50 | 409/327 | 450/360 | Diesel | EU phase II | SS11-CPGK |
C500 D5 | 50 | 455/364 | 500/400 | Diesel | EA_S_CC_16_EN | |
C500 D5 | 50 | 450/360 | 500/400 | Diesel | EA_S_CC_16_EN | |
C500 D5e | 50 | 455/364 | 500/400 | Diesel | EU phase II | SS11-CPGK |
C550 D5 | 50 | 500/400 | 550/440 | Diesel | EA_S_CC_17_EN | |
C550 D5 | 50 | 500/400 | 550/440 | Diesel | EA_S_CC_17_EN | |
C550 D5e | 50 | 500/400 | 550/440 | Diesel | EU phase II | SS11-CPGK |
C450 D6e | 60 | 511/409 | 562/450 | Diesel | EPA Tier 2 | SS11-CPGK |
C450D6 | 60 | 513/410 | 563/450 | Diesel | EPA Tier 2 | C450D6_EN |
DFEJ | 60 | 513/410 | 563/450 | Diesel | EPA Tier 2 | S-1582 |
C500 D6e | 60 | 568/455 | 625/500 | Diesel | EPA Tier 2 | SS11-CPGK |
C500D6 | 60 | 569/455 | 625/500 | Diesel | EPA Tier 2 | C500D6_EN |
DFEK | 60 | 569/455 | 625/500 | Diesel | EPA Tier 2 | S-1582 |
C500D6RG | 60 | 569/455 | 625/500 | Diesel | EPA Tier 2 | S-1279 |