qsv91g

QSV91G pour utilisation commerciale industrielle

Fréquence (Hz) 50, 60
Certification S.O.
Type de carburant Gaz à faible combustion, gaz naturel
Cotée pour kW kVa
D'urgence 1250-2000 1563-2500

Applications

Commercial industriel
  • Émissions d'échappement – la technologie de moteur à charge stratifiée produit des niveaux d'émissions d'échappement aussi faibles que 1 g/hp-hr NOx.
  • Moteur de grosse cylindrée Cummins® – moteur à charge stratifiée avec combustion à essence robuste à 4 cycles utilisant une gestion et une surveillance électroniques du moteur à pleine autorité redondante.
  • Génératrice à aimants permanents – offre un démarrage amélioré du moteur et une capacité de correction des anomalies en cas de court-circuit.
  • Alternateur – plusieurs tailles d'alternateur offrent un choix de capacité de démarrage, avec un enroulement à 2/3 pas de faible réactance, une faible distorsion de la forme d'onde avec des charges non linéaires, une capacité de correction des anomalies en cas de court-circuit, une isolation de classe F ou H (voir la fiche technique de l'alternateur pour en savoir plus), des résistances détectrices de température pour le roulement et le stator et une canne chauffante. Fortification mécanique pour utiliser en parallèle avec les services publics au réseau non fiable.
  • Système de commande – la commande de l'ensemble de génératrice PowerCommand 3.3 est un équipement de série offrant une intégration complète du système d'ensemble de génératrice comprenant une capacité de mise en parallèle intégrale dans le réseau ou en mode de partage de charge, une régulation de tension et de fréquence précise, un affichage des messages d'alarme et d'état, une protection AmpSentry™, un compteur de débit, un arrêt automatique à la détection de défaillance et un panneau d'interface d'utilisateur installé sur l'ensemble de génératrice. Des panneaux de commande à distance sont également offerts en option.
  • Système de refroidissement – l'ensemble de génératrice est muni de la capacité d'utiliser une interface avec un radiateur à distance ou un échangeur thermique.
  • Garantie
Modèle de génératrice Hz kVA/kW de secours Type de carburant Fiche technique
C1250 N6C 50 1563/1250 Gaz à faible combustion S-1463
C1540 N6C 60 1925/1540 Gaz naturel S-1463
C1540N5C 50 1925/1540 Gaz à faible combustion S-1463
C1700 N6 50 2125/1700 Gaz à faible combustion S-1624
C1750N5C 50 2188/1750 Gaz à faible combustion S-1463
C1750 N6C 50 2188/1750 Gaz à faible combustion S-1463
C2000 N6C 50 2500/2000 Gaz à faible combustion S-1463
C2000N5C 50 2500/2000 Gaz à faible combustion S-1463


Cliquer ici pour accéder à notre liste de brochures.
Étude de cas Actions

Le centre médical se tourne vers Cummins pour une alimentation d’urgence et supplémentaire fiable

Voir


Pour lire toutes les études de cas, cliquez ici.
Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.