c1250 n6c generator

QSV91 pour utilisation commerciale industrielle à haute puissance de traction

Fréquence (Hz) 50, 60
Certification S.O.

Applications

Commerciale et industrielle à haute puissance de traction

Aperçu :

Les ensembles de génératrices à essence pour moteur à charge stratifiée de Cummins® sont des systèmes de production de réseau électrique entièrement unifié utilisant une technologie de pointe entraînant un rendement optimal et une utilisation efficace du carburant pour les applications d'urgence et continues, de production combinée de chaleur et d'électricité et de pointe.

Conception : 4 cycles, bloc en V, turbocompresseur et refroidisseur final

Alésage : 180 mm (7,09 po)

Course : 200 mm (7,87 po)

Cylindrée : 91,6 litres (5590 po3)

Bloc-cylindres : fonte, V18

Alternateur de charge de batterie : aucun

Tension de démarrage : 24 volts, prise de masse de polarité négative

Système de carburant : moteur à charge stratifiée

Système d'allumage : bobine séparée sur fiche

Type de filtre à air : élément remplaçable sec

Type(s) de filtre à huile de graissage : filtres à passage intégral et de dérivation

Prise d'air : filtre à prise d'air

Modèle de génératrice Hz Ratings (kW / kVA) Fiche technique
C1250 N6C 50 1540-2000 kW S-1463
C1540 N6C 60 S-1463
C1540N5C 50 S-1463
C1700 N6 50 S-1624
C1750 N6C 50 S-1463
C1750N5C 50 S-1463
C2000 N6C 50 S-1463
C2000N5C 50 S-1463

Moteur de grosse cylindrée Cummins® – moteur à charge stratifiée robuste à combustion de 4 cycles utilisant une gestion et une surveillance de moteur entièrement électroniques.

Émissions d'échappement – la technologie de moteur à charge stratifiée produit des niveaux d'émissions d'échappement aussi faibles que 250 mg/N m3 (0,5 g/hp-hr) NOx.

Flexibilité de carbruant – capacité de fonctionner au gaz naturel et aux autres gaz combustibles de remplacement avec des propriétés de BTU plus faibles et des numéros de méthane différents.

Génératrice à aimants permanents – offre un démarrage amélioré du moteur et une capacité de correction des anomalies en cas de court-circuit.

Alternateur – plusieurs tailles d'alternateur offrent un choix de capacité de démarrage, avec un enroulement à 2/3 pas de faible réactance, une faible distorsion de la forme d'onde avec des charges non linéaires, une capacité de correction des anomalies en cas de court-circuit, une isolation de classe F ou H (voir la fiche technique de l'alternateur pour en savoir plus), des résistances détectrices de température pour le roulement et le stator et une canne chauffante. Fortification mécanique pour utiliser en parallèle avec les services publics au réseau non fiable.

Système de commande – la commande de l'ensemble de génératrice PowerCommand 3.3 est un équipement de série offrant une intégration complète du système d'ensemble de génératrice comprenant une capacité de mise en parallèle intégrale dans le réseau ou en mode de partage de charge, une régulation de tension et de fréquence précise, un affichage des messages d'alarme et d'état, une protection AmpSentry™, un compteur de débit, un arrêt automatique à la détection de défaillance et un panneau d'interface d'utilisateur installé sur l'ensemble de génératrice. Des systèmes de commandes en option conformes au code de réseau et des panneaux de commande à distance sont également offerts pour certains modèles.

Système de refroidissement – l'ensemble de génératrice est muni de la capacité d'utiliser une interface avec un radiateur à distance ou un échangeur thermique.

Garantie et service – Appuyée par une garantie complète et un réseau de distributeurs partout dans le monde, pouvant offrir tous les types de service, des pièces de rechange aux programmes de garantie de performance.