qsl9 genset

QSL9 pour location

Fréquence (Hz) 50, 60
Certification S.O.
Cotée pour kW kVa
D'urgence 264-300 330-375
De base 240-275 300-344

Applications

Génératrices de location Alimentation mobile

Aperçu :

La gamme complète de génératrices mobiles diesel de Cummins fournissent toute l’alimentation dont vos clients et vous avez besoin. Elles ont été élaborées afin de fournir la souplesse, la fiabilité et le rendement pour une vaste gamme d’applications satisfaisant aux besoins mobiles et locatifs.

Cummins a conçu et fabriqué la nouvelle gamme d’alimentation mobile pour bien soutenir ses clients et satisfaire à leurs besoins de mobilité et d’alimentation. Des entreprises d’équipememt et leurs clients, jusqu’aux entrepreneurs, le militaire et autres utilisateurs finaux, nous avons appliqué notre savoir-faire en production d’énergie à cette nouvelle gamme.

Moteur En ligne; diesel 4 cylindres, turbocompressé et post-refroidi
Alésage 114 mm (4,5 po)
Course 145 mm (5,7 po)
Cylindrée 8.8 L (543 in3) 
Bloc-cylindres Fonte, 6 cylindres
Capacité de la batterie 100 Ah
Chargement de batterie
alternateur
70 A
Tension de démarrage 24 volts, pôle négatif relié à la masse
Système de carburant Injection directe
Filtre à carburant Filtres à huile à visser avec séparateur d’eau, technologie StrataPore™, durée utile plus longue
Type de filtre à air Robuste, élément sec remplaçable, technologie OptiAir™, filtres à air à 2 étapes
Type(s) de filtres à huile Filtre à passage intégral à visser, technologie StrataPore, durée utile plus longue
Système de refroidissement standard* Radiateur ambiant à 122 °F (50 °C) pour les groupes alimentés par QSL9-G5

 

Modèle de génératrice Hz kVA/kW de base kVA/kW de secours Fiche technique Fiche technique
C300D2R 50 300/240 330/264 S-6573 S-6572
C300D2R 60 344/275 375/300 S-6573 S-6572

Moteur

  • QSL9G5

Contrôleur

  • Cummins PC1.2 / PC3.3
  • ComAp IG3-200
  • DeepSea DSE 8620 MKII
  • DEIF AGC150

Réservoir à carburant

  • 20 heures

Conformité en matière d’échappement

  • Non règlementé

Connecteurs à raccord rapide

  • Multiples connecteurs
  • Câble d’alimentation striple

Logistique

  • 2 unités (40 pi CH)

Levage

  • Levage de caisson à deux points
  • Levage de châssis de quatre points
  • Passages pour gerbeuse à fourche

Système d’admission d’air

  • Applications lourdes

Boîtier

  • Peinture blanc brillant
  • Porte de compartiment de silencieux à charnière
  • Intérieur de montage de silencieux
  • Capuchon para-pluie
  • Déflecteurs de pluie
  • Connecteurs à raccord rapide
  • Butoir de porte

Châssis

  • Barre de trainée des deux côtés
  • Mur simple et double
  • Repose-pieds
  • Peinture noire

Technique

  • Système de refroidissement ambiant 50 °C
  • Arrêt d’urgence
  • Remplissage de carburant externe avec verrou et jauge de carburant à DÉL
  • Tuyau de reniflard allongé
  • Soupape à trois voies pour connexion de réservoir à carburant extérieur optionnel
  • Isolateur de batterie
  • Chargeur de batterie statique de pointe
     


Cliquer ici pour accéder à notre liste de brochures.
Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.