QSL9 I-Range
QSL9 I-Range
Fréquence (Hz)
50, 60
Certification
S.O.
Type de carburant
Diesel
Applications
Réserve résidentielle
Commercial industriel
Aperçu :
- Ce groupe électrogène commercial Cummins est un système de production réseau électrique entièrement unifié, offrant des performances, une fiabilité et une polyvalence optimales pour une puissance électrique stationnaire de secours et de base. Moteur Cummins à usage intensif - Le robuste moteur de grosse cylindrée à 4 temps fournit une énergie fiable, de faibles émissions et une réponse rapide aux changements de charge.
- Générateur à aimant permanent (PMG) en option - Offre un meilleur démarrage du moteur et une capacité de compensation des courts-circuits.
- Alternateur – enroulement à 2/3 pas de faible réactance, faible distorsion de la forme d'onde avec des charges non linéaires, capacité de correction des anomalies en cas de court-circuit et isolation de classe H.