c2750 d5e generator

QSK78 pour utilisation commerciale industrielle à haute puissance de traction

Fréquence (Hz) 50, 60
Certification TA Luft 4g, EPA Tier 4F, EPA Tier 2, EU phase IIIA
Type de carburant Diesel
Cotée pour kW kVa
D'urgence 2200-2750 2750-3438
En continu 1600-2200 2000-2750
De base 200-2500 2500-3125

Applications

Aperçu :

Ce groupe électrogène commercial Cummins® est un système de production de réseau électrique entièrement unifié offrant un rendement optimal, de la fiabilité et de la polyvalence pour les applications fixes d’urgence, de puissance électrique de base et d’utilisation continue.

  • Modèle : 4 cycles, turbocompressé et postrefroidi à faible température
  • Alésage : 170
  • Course : 190
  • Cylindrée : 77,6 l (4735 3)
  • Bloc-cylindres : fonte, 18 cylindres
  • Capacité de la batterie : 1400 A
  • Alternateur de charge de batterie : 55 A
  • Tension d'allumage : 24 volts, prise de masse de polarité négative
  • Circuit d'alimentation : Injection directe : carburant diesel numéro 2, filtre à carburant, dispositif électrique et automatique arrêtant l'alimentation en carburant
  • Filtre à carburant : triple élément, filtration à 10 microns, filtres à carburant à visser avec séparateur d'eau.
  • Type de filtre à air : élément remplaçable sec
  • Type(s) de filtre à huile : Quatre filtres à visser combinant filtration à passage intégral et par dérivation
  • Système de refroidissement : À température ambiante de 104 ºF (40 ºC)
Modèle de génératrice Hz kVA/kW en continu kVA/kW en centre informatique continu kVA/kW de base kVA/kW de secours Type de carburant Fiche technique Titre
C275D5 50 2250/1800 2750/2200 2500/200 2750/2750 Diesel SS27 QSK78 pour utilisation commerciale industrielle à haute puissance de traction
C2750 D5e 50 2000/1600 2750/2200 2500/2000 2750/2200 Diesel EMERS-5867-EN QSK78 pour utilisation commerciale industrielle à haute puissance de traction
C3000D5 50 2475/1980 2750/2200 2750/2200 2750/2200 Diesel SS27 QSK78 pour utilisation commerciale industrielle à haute puissance de traction
C3000 D5e 50 2100/1680 2750/2200 2750/2200 2750/2200 Diesel EMERS-5867-EN QSK78 pour utilisation commerciale industrielle à haute puissance de traction
DQLE 60 2500/2000 2844/2275 2844/2275 3125/2500 Diesel s-1640 QSK78 pour utilisation commerciale industrielle à haute puissance de traction
DQLC 60 2438/1950 2920/2336 2920/2335 3125/2500 Diesel S-1529 QSK78 pour utilisation commerciale industrielle à haute puissance de traction
DQLD 60 2750/2200 3125/2500 3125/2500 3428/2750 Diesel S-1628 QSK78 pour utilisation commerciale industrielle à haute puissance de traction
DQLF 60 2625/2100 31250/2500 3125/2500 3438/2750 Diesel s-1640 QSK78 pour utilisation commerciale industrielle à haute puissance de traction

Moteur de grosse cylindrée Cummins® le moteur diesel industriel robuste à 4 cycles génère une alimentation fiable, produit peu d'émissions et répond rapidement aux changements de charge.

Génératrice à aimants permanents – offre un démarrage amélioré du moteur et une capacité de correction des anomalies en cas de court-circuit.

Alternateur – plusieurs tailles d'alternateur offrant une gamme de capacités de démarrage avec un enroulement à 2/3 pas de faible réactance, une faible distorsion de la forme d'onde avec des charges non linéaires, une capacité de correction des anomalies en cas de court-circuit et une isolation de catégorie H.

Système de refroidissement — système de refroidissement offert en option et installé séparément. Ce système flexible, conçu et testé pour des températures ambiantes nominales, vous facilite la vie lors de l'aménagement des lieux.

Système de commande – la commande électronique PowerCommand® standard offre une intégration totale du système, y compris le démarrage et l'arrêt à distance, une régulation de tension et de fréquence précise, l'affichage de messages d'alarme et de statut, une protection AmpSentry, un compteur de débit, un arrêt automatique à la détection de défaillance et la conformité aux normes NFPA 110 de niveau 1.

NFPA – le groupe électrogène accepte les charges à plein régime en une étape conformément aux normes NFPA 110 pour systèmes de niveau 1.

Garantie et service – accompagnée d'une garantie complète et d'un réseau de distribution international.



Cliquer ici pour accéder à notre liste de brochures.
Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.