qsk23-g7 generator

QSK23-G7 pour location

Fréquence (Hz) 60
Certification EPA Tier 2
Cotée pour kW kVa
D'urgence 800 1000
De base 725 906

Applications

Location

Aperçu :

Cet ensemble de location Cummins® est un système de production d'énergie mobile entièrement intégré, offrant un rendement optimal, de la fiabilité et de la polyvalence pour les applications d'alimentation d'urgence et de puissance électrique de base.

Modèle du moteur : QSK23-G7

Fiche technique du moteur : DS-50047

EPA hors route : TPEM (Tier 2)

Conception : 4 cycles, en ligne, turbocompresseur et refroidisseur final à faible température

Alésage : 170 mm (6,69 po)

Course : 170 mm (6,69 po)

Cylindrée : 23,15 l (1413 po³)

Bloc-cylindres : fonte, en ligne, 6 cylindres

Capacité de la batterie : 8D (qté : 4) 1250 ADF à 0 °F et 1500 ADF à 32 °F

Alternateur de chargement de batterie : Delco Remy de 24 V et 35 A

Tension de démarrage : 24 volts, prise de masse de polarité négative

Système de carburant : injection directe : carburant diesel numéro 2

Filtre à carburant : filtres à carburant à visser avec séparateur d'eau. Pré-filtres Fleetguard Industrial Pro supplémentaires

Type de filtre à air : élément remplaçable à sec en 2 étapes avec éjecteur de poussière (qté : 2)

Type(s) de filtre à huile de graissage : filtres doubles à visser combinés à passage intégral et à dérivation

Capacité d'huile : 102 L (108 pte)

Système de refroidissement standard : 122 °F (50 °C)

Modèle de génératrice Hz kVA/kW de base kVA/kW de secours Certification Fiche technique
C800D6RG 60 906/725 1000/800 EPA Tier 2 S-1594

Moteurs au diesel de Cummins

  • Ce moteur au diesel industriel robuste à 4 cycles produit une alimentation fiable et une réponse rapide aux changements de charge.
  • Filtres à air robustes, filtres à huile de type dérivation et système de filtration avec séparation de carburant et d'eau à deux éléments et soupape à 4 voies.
  • Comprend des chauffe-eau à chemise pour un fonctionnement plus fiable dans les situations d'urgence.

Système de commande

  • Le système de commande d'ensemble de génératrice le plus évolué, fiable et polyvalent sur le marché aujourd'hui
  • L'ensemble de génératrice intégré offre une régulation de tension et de fréquence précise et l'affichage de messages d'alarme et de statut dans une interface de client conviviale.
  • Prêt pour la surveillance à distance et le fonctionnement.
  • Arrêt automatique à la détection de défaillance.

Alternateurs Stamford

  • Conçu et fabriqué par Cummins Generator Technologies.
  • Tension – VCA 480/208 standard (VCA 600 en option).
  • Alternateurs conçus pour un démarrage du moteur amélioré.
  • Excitation d'aimant permanent pour un rendement accru dans les applications de charges cycliques et non linéaires.

Boîtier d'ensemble de location

  • Conçu pour un accès facilitant l'entretien.
  • Capacité de carburant optimisée.
  • Conception de réservoir de liquide pour une protection environnementale accrue.
  • Atténuation du son pour minimiser l'impact sur l'environnement local.
  • Direction verticale de l'air de refroidissement et de l'échappement du moteur pour minimiser le bruit adjacent au contenant.
  • Éclairage 24 VCC.
  • L'unité a des capacités de mise en parallèle à des VCA de 480 et de 600 seulement.
  • Disjoncteur de calibre utilitaire.
  • Panneau de disjoncteur de service d'alimentation à quai de 100 A – VCA 120/240 à une phase : (1) disjoncteurs de 30 A – 240 VCA (26,75 A = 6420 watts pour la chaufferette). (1) disjoncteur de 15 A –120 VCA (DDFT), (1) disjoncteur de 15 A – 120 VCA (chargeur de batterie).

Options

L'ensemble pour temps froid comprend :

  • Chauffe-moteur supplémentaire alimenté au diesel
  • Plateau chauffant de batterie
  • Isolation de plancher
  • Commande adaptative du déflecteur
  • Réservoir de carburant certifié UN31A par Transport Canada