Cummins QSJ9.8G Generator

QSJ8.9G

Fréquence (Hz) 60
Certification EPA
Type de carburant GN/propane, gaz naturel
Cotée pour kW kVa
D'urgence 125-200 156-250

Les génératrices de production électrique Cummins sont des systèmes de réseau électrique unifié offrant des performances, une fiabilité et une polyvalence optimales pour des applications stationnaires de secours.

Applications

Alimentation de secours

Aperçu :

Moteur QSJ8.9G
Alésage 114,1 mm
Course 144,5 mm
Cylindrée 8,9 L
Bloc-cylindres Fonte, en ligne, 6 cylindres
Tension de démarrage 12 volts, masse négative
Système de carburant Gaz naturel et propane (125 et 150 kW)
Système de refroidissement standard Système de refroidissement ambiant de 125 kW à 50 °C (122 °F)
Système de refroidissement ambiant de 150 kW à 45 °C (113 °F)
Système de refroidissement ambiant de 175 kW à 50 °C (122 °F)
Système de refroidissement ambiant de 200 kW à 45 °C (113 °F)
交流发电机 Série Stamford UC, sans balai, 4 pôles, roulement unique, champ tournant
Contrôleur PCC 2.3 avec option 3.3
Capacité de la batterie Batterie double standard de 850 A en option
Réservoir à carburant S.-O.
Modèle de génératrice Modèle du moteur Hz kVA/kW de secours Type de carburant Fiche technique
C125N6 QSJ8.9G 60 156/125 GN/Propane NAS-6298
C150N6 QSJ8.9G 60 188/150 GN/Propane NAS-6298
C175N6B QSJ8.9G 60 218/175 Gaz naturel NAS-6298
C200N6B QSJ8.9G 60 250/200 Gaz naturel NAS-6298
  • Moteur à essence - le robuste moteur Cummins QSJ8.9G à allumage commandé et 6 cylindres produit une alimentation fiable. Le contrôle électronique du rapport air/carburant garantit un rendement du moteur optimisé et une réaction rapide aux changements de charge.
  • Alternateur - plusieurs tailles d'alternateur offrent une capacité de démarrage sélectionnable avec des enroulements à 2/3 pas de faible réactance, une faible distorsion d'ondes avec des charges non linéaires et une capacité de correction des courts-circuits.
  • Système de commande - La commande électronique PowerCommand® 2.3 est un équipement standard qui permet l'intégration complète du système de génération, y compris le démarrage/l'arrêt à distance automatiques, la régulation précise de la tension et de la fréquence, l'affichage de messages d'alerte et d'état, la mesure de rendement, l'arrêt automatique à la détection d'une défaillance et la conformité aux normes NFPA 110 de niveau 1. La commande PowerCommand 3.3 est également disponible en option.
  • Système de refroidissement - l'ensemble de refroidissement standard fonctionne de manière fiable jusqu'à une température ambiante de 50 °C (122 °F).
  • Boîtiers - le boîtier à l'attrait esthétique comprend des conceptions spéciales qui offrent l'une des génératrices les plus silencieuses de sa catégorie. L'aluminium recouvert d'un enduit en poudre résistant offre la meilleure protection contre la corrosion. Selon l’évaluation du boîtier du groupe électrogène, il peut supporter des vents de 180 mi/h conformément à ASCE7-10. La conception lui donne des portes à charnière qui permettent un accès facile pour le service et l’entretien.
  • NFPA – l'ensemble de génératrice accepte une charge pleine en une étape, conformément à la norme NFPA 110 pour les systèmes de niveau 1.
  • Garantie et service - Couvert par une garantie complète et un réseau international de distributeurs et de concessionnaires.


Cliquer ici pour accéder à notre liste de brochures.
Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.