qsj5.9g

QSJ5.9G pour utilisation commerciale industrielle

Fréquence (Hz) 60
Certification EPA+
Type de carburant GN/Propane
Cotée pour kW kVa
D'urgence 45-100 56-125

Applications

Commercial industriel
  • Moteur à essence – le moteur robuste à allumage par étincelles à 4 cycles QSJ5.9G de Cummins produit une alimentation fiable. Le contrôle électronique du rapport air/carburant garantit un rendement du moteur optimisé et une réaction rapide aux changements de charge.
  • Alternateur – plusieurs tailles d'alternateur offrent un choix de capacité de démarrage, avec un enroulement à 2/3 pas de faible réactance, une faible distorsion de la forme d'onde avec des charges non linéaires et une capacité de correction des anomalies en cas de court-circuit.
  • Système de commande – la commande électronique PowerCommand® 1.1 est un dispositif de série offrant une intégration complète des systèmes du groupe électrogène, dont le démarrage et l’arrêt à distance automatiques, la régulation précise de la tension et de la fréquence, l’affichage de messages d’alerte et d’état, le mesurage de la puissance, l’arrêt automatique en cas de détection de défaillance et la conformité aux normes NFPA 110 de niveau 1.
  • Système de refroidissement – l'ensemble de refroidissement standard produit un fonctionnement fiable jusqu'à une température ambiante de 50 °C (122 °F).
  • Boîtiers – le boîtier à l’attrait esthétique comprend des conceptions spéciales produisant une des génératrices les plus silencieuses en son genre. L'aluminium recouvert d'un enduit en poudre résistant offre la meilleure protection contre la corrosion. Selon l’évaluation du boîtier du groupe électrogène, il peut supporter des vents de 180 mi/h conformément à ASCE7-10. La conception lui donne des portes à charnière qui permettent un accès facile pour le service et l’entretien.
  • NFPA – l'ensemble de génératrice accepte une charge pleine en une étape, conformément à la norme NFPA 110 pour les systèmes de niveau 1.
  • Garantie
Modèle de génératrice Hz kVA/kW de secours Type de carburant Certification Fiche technique
C45N6 60 56/45 GN/Propane EPA+ NAS-6092
C50N6 60 63/50 GN/Propane EPA+ NAS-6092
C60N6 60 75/60 GN/Propane EPA+ NAS-6092
C70N6 60 88/70 GN/Propane EPA+ NAS-6092
C80N6 60 100/80 GN/Propane EPA+ NAS-6092
C100N6 60 125/100 GN/Propane EPA+ NAS-6092